(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・CBN・NU-TPGN-HS・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NUTPGN110308HSBN2000
住友電工ハードメタル・CBN・NU-TPGN-HS・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ センバンヨウチップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,453円
税込単価
3,798円

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:T(三角形)・溝・穴:N(穴なし)・逃げ角...

詳細情報を確認する

型番

NUTPGN110308HSBN2000 解除

Loading...

 
カタログを表示

NUTPGN110308HSBN2000 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
切れ刃長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NUTPGN110308HSBN2000

0.8
11

1個

3,453( 3,798円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:T(三角形)
・溝
・穴:N(穴なし)
・逃げ角:ポジ11°(P)
・用途(ブレーカー):仕上げ~中切削【材種特長】
・BN2000の特長は連続切削はもちろん、弱~中断続切削まで、幅広い用途において安定した性能を発揮します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・CBN・NU-TPGN-HS・三角形・ポジ・穴無・旋削チップの型番NUTPGN110308HSBN2000のページです。
型番NUTPGN110308HSBN2000に関する仕様情報を記載しております。

住友電工ハードメタル・CBN・NU-TPGN-HS・三角形・ポジ・穴無・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NUTPGN110304HSBN2000
NUTPGN160304HSBN2000
NUTPGN160308HSBN2000
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コーナーR(ノーズR)
(mm)
切れ刃長

3,453円

( 3,798円 )
1個 あり

1日目

0.411

3,669円

( 4,036円 )
1個 あり

1日目

0.416

3,669円

( 4,036円 )
1個 あり

1日目

0.816

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました