(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・CBN・2NU-CNGA-HT・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2NUCNGA120404HTBN350
住友電工ハードメタル・CBN・2NU-CNGA-HT・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,786円
税込単価
5,265円

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:C(80°ひし形)・溝・穴:A(穴あり)・...

詳細情報を確認する

型番

2NUCNGA120404HTBN350 解除

Loading...

 
カタログを表示

2NUCNGA120404HTBN350 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2NUCNGA120404HTBN350

0.4

1個

4,786( 5,265円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:C(80°ひし形)
・溝
・穴:A(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):仕上げ~中切削【材種特長】
・BN350は強断続切削特有の突発的な欠損を大幅に抑制し、安定した工具寿命が得られます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・CBN・2NU-CNGA-HT・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番2NUCNGA120404HTBN350のページです。
型番2NUCNGA120404HTBN350に関する仕様情報を記載しております。

住友電工ハードメタル・CBN・2NU-CNGA-HT・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
2NUCNGA120408HTBN350
2NUCNGA120412HTBN350
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コーナーR(ノーズR)
(mm)

4,786円

( 5,265円 )
1個 あり

1日目

0.8

4,786円

( 5,265円 )
1個 あり

1日目

1.2

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました