(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・CBN・2NU-DNGA-LF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2NUDNGA150404LFBN700
住友電工ハードメタル・CBN・2NU-DNGA-LF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ SED センバンヨウチップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,645円
税込単価
5,110円

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:D(55°ひし形)・溝・穴:A(穴あり)・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

2NUDNGA150404LFBN700 解除

Loading...

カタログを表示

2NUDNGA150404LFBN700 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2NUDNGA150404LFBN700

K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
-
BN700

1個

4,645( 5,110円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:D(55°ひし形)
・溝・穴:A(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):仕上げ~中切削
【材種特長】
・BN7000は鋳鉄を切削速度1500m/min以上の超高速で切削した場合でも、優れた放熱作用により刃先温度の上昇を抑え、鋳鉄の高速切削で問題となる熱亀裂を大幅に抑制することが可能
・BN7125は標準+3タイプの刃先バリエーションで焼結合金の高能率加工を実現。鋳鉄の高速仕上げ加工において、良好な耐熱亀裂性能を発揮。鋳鉄、焼結合金の汎用材種から、ロール、ハイス、耐熱合金などの難削材にも対応できます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・CBN・2NU-DNGA-LF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番2NUDNGA150404LFBN700のページです。
型番2NUDNGA150404LFBN700に関する仕様情報を記載しております。

住友電工ハードメタル・CBN・2NU-DNGA-LF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
2NU-DNGA150404-LF-BN7125
2NU-DNGA150408-LF-BN7125
2NUDNGA150404LFBN7000
2NUDNGA150408LFBN700
2NUDNGA150408LFBN7000
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 コーナーR(ノーズR)
(mm)
被削材状態 材種記号

4,645円

( 5,110円 )
1個 -

1日目

K(鋳鉄)[◯]0.4連続BN7125

4,645円

( 5,110円 )
1個 -

1日目

K(鋳鉄)[◯]0.8連続BN7125

4,645円

( 5,110円 )
1個 あり

1日目

S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / K(鋳鉄)[◯]0.4連続BN7000

4,645円

( 5,110円 )
1個 あり

1日目

S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / K(鋳鉄)[◯]0.8-BN700

4,645円

( 5,110円 )
1個 あり

1日目

S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / K(鋳鉄)[◯]0.8連続BN7000

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました