(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・CBN・4NC-CNGA-WB・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4NCCNGA120404WBNC100
住友電工ハードメタル・CBN・4NC-CNGA-WB・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

通常単価(税別)
9,237円
税込単価
10,161円

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:C(80°ひし形)・溝・穴:A(穴あり)・...

詳細情報を確認する

型番

4NCCNGA120404WBNC100 解除

Loading...

カタログを表示

4NCCNGA120404WBNC100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4NCCNGA120404WBNC100

H(高硬度材)[○]
0.4
連続
BNC100

1個

9,237( 10,161円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:C(80°ひし形)
・溝
・穴:A(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):仕上げ~中切削【材種特長】
・BNC100は耐クレーター性に優れる母材に耐摩耗性に優れる膜をコーティング、連続から弱断続の高速仕上げ加工に最適。
・BNC160は耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れた母材により、焼入れ鋼仕上げ加工で1.6Sの高精度加工を安定して実現します。
・BNC160は耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れた母材により、焼入れ鋼仕上げ加工で1.6Sの高精度加工を安定して実現します。
・BNC200は強靭母材に耐摩耗性に優れた膜をコーティング、大切込みの高能率加工、浸炭層除去加工に最適材種。
・BNC500は切削速度400m/min.以上の高速加工に対応、より切削が難しい高強度ダクタイル鋳鉄、バーミキュラー鋳鉄や遠心鋳造鋳鉄の切削でも 安定した長寿命を発揮します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・CBN・4NC-CNGA-WB・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番4NCCNGA120404WBNC100のページです。
型番4NCCNGA120404WBNC100に関する仕様情報を記載しております。

住友電工ハードメタル・CBN・4NC-CNGA-WB・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4NCCNGA120404WBNC160
4NCCNGA120404WBNC200
4NCCNGA120408WBNC100
4NCCNGA120408WBNC160
4NCCNGA120408WBNC200
4NCCNGA120408WBNC500
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 コーナーR(ノーズR)
(mm)
被削材状態 材種記号

9,237円

( 10,161円 )
1個 -

1日目

H(高硬度材)[◯]0.4連続BNC160

9,237円

( 10,161円 )
1個 -

1日目

H(高硬度材)[◯]0.4軽断続BNC200

9,237円

( 10,161円 )
1個 -

1日目

H(高硬度材)[◯]0.8連続BNC100

9,237円

( 10,161円 )
1個 -

1日目

H(高硬度材)[◯]0.8連続BNC160

9,237円

( 10,161円 )
1個 -

1日目

H(高硬度材)[◯]0.8軽断続BNC200

9,237円

( 10,161円 )
1個 -

1日目

K(鋳鉄)[◯]0.8連続BNC500

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました