(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・PCD・NF-TEGN-P・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NFTEGN110304PDA1000
住友電工ハードメタル・PCD・NF-TEGN-P・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ センバンヨウチップ

通常単価(税別)
8,090円
税込単価
8,899円

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:T(三角形)・溝・穴:N(穴なし)・逃げ角...

詳細情報を確認する

型番

NFTEGN110304PDA1000 解除

Loading...

 
カタログを表示

NFTEGN110304PDA1000 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NFTEGN110304PDA1000

0.4
軽断続
DA1000

1個

8,090( 8,899円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:T(三角形)
・溝
・穴:N(穴なし)
・逃げ角:ポジ20°(E)
・用途(ブレーカー):仕上げ~中切削【材種特長】
・DA1000は超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている材種。
・DA2200は超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている材種。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・PCD・NF-TEGN-P・三角形・ポジ・穴無・旋削チップの型番NFTEGN110304PDA1000のページです。
型番NFTEGN110304PDA1000に関する仕様情報を記載しております。

住友電工ハードメタル・PCD・NF-TEGN-P・三角形・ポジ・穴無・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NFTEGN110304PDA2200
NFTEGN110308PDA1000
NFTEGN110308PDA2200
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コーナーR(ノーズR)
(mm)
被削材状態 材種記号

8,090円

( 8,899円 )
1個 -

1日目

0.4-DA2200

8,090円

( 8,899円 )
1個 -

1日目

0.8軽断続DA1000

8,090円

( 8,899円 )
1個 -

1日目

0.8-DA2200

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました