(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・PCD・NF-TNMX・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

住友電工ハードメタル・PCD・NF-TNMX・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

通常価格(税別)
6,032円
税込価格
6,635円

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:T(三角形)・溝・穴:X(特殊)・逃げ角:...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.2
軽断続
DA1000

1個

6,032( 6,635円 )

1日目

0.2
-
DA2200

1個

6,032( 6,635円 )

1日目

0.4
軽断続
DA1000

1個

6,032( 6,635円 )

1日目

0.4
-
DA2200

1個

6,032( 6,635円 )

1日目

0.8
軽断続
DA1000

1個

6,032( 6,635円 )

1日目

0.8
-
DA2200

1個

6,032( 6,635円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:T(三角形)
・溝
・穴:X(特殊)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):仕上げ~中切削【材種特長】
・DA1000は超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている材種。
・DA2200は超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている材種。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・PCD・NF-TNMX・三角形・ネガ・特殊・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト