(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3NU-TPGW110204-LE-BN7125
住友電工ハードメタル・CBN・3NU-TPGW-LE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

住友電工ハードメタル・CBN・3NU-TPGW-LE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 3NU-TPGW110204-LE-BN7125

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,742円
税込単価
7,416円

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:T(三角形)・溝・穴:W(穴あり)・逃げ角...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

3NU-TPGW110204-LE-BN7125 解除

Loading...

3NU-TPGW110204-LE-BN7125 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

CBN 焼結体工具であるスミボロンは、鉄族元素との反応性が低いため主として鉄系金属の切削加工に使用されます。

  • 高いCBN 含有率により耐摩耗性向上
  • 鋳鉄・焼結合金・難削材の高速仕上げ加工で安定した性能を実現します。
  • 特殊結合材によるCBN 粒子/ 結合材界面強度向上と、独自の焼結体製造プロセスによるCBN 粒子間結合力向上により、優れた耐欠損性を発揮。

推奨切削条件

推奨切削条件表

鋳鉄

住友電工ハードメタル・CBN・3NU-TPGW-LE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 鋳鉄推奨切削条件表

焼結合金

住友電工ハードメタル・CBN・3NU-TPGW-LE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 焼結合金推奨切削条件表

適用被削材

住友電工ハードメタル・CBN・3NU-TPGW-LE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

住友電工ハードメタル・CBN・3NU-TPGW-LE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報

材種マップ

住友電工ハードメタル・CBN・3NU-TPGW-LE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 材種マップ

*ダクタイル鋳鉄専用

適用領域

焼結合金

住友電工ハードメタル・CBN・3NU-TPGW-LE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用領域焼結合金

推奨刃先処理

BN7115

住友電工ハードメタル・CBN・3NU-TPGW-LE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨刃先処理-1
タイプα°W(mm)ホーニング
標準型15°0.12なし
LF型シャープエッジなし
LE型シャープエッジあり
LS型15°0.07あり
HS型25°0.05あり
US型25°0.12あり
住友電工ハードメタル・CBN・3NU-TPGW-LE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨刃先処理-2

インサート精度選択ガイド

等級E級G級M級
住友電工ハードメタル・CBN・3NU-TPGW-LE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-1住友電工ハードメタル・CBN・3NU-TPGW-LE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-2住友電工ハードメタル・CBN・3NU-TPGW-LE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-3
厚み公差±0.025mm±0.13mm±0.13mm
特長側面が研削肌
厚さ許容差がG級より小さい
側面が研削肌原則として、側面が焼結肌
用途高精度~仕上げ加工仕上げ加工~軽切削粗加工~軽切削
型番例CCET09T302R-FX
DCET0702018L-FY
CCGT09T304R-FX
DCGT11T302MN-SI(※)
CCMT09T304N-LU
DCMT070208N-SU

(※)勝手記号の前に「M」が付く型番はコーナー半径がマイナスの公差であることを示す。

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
厚さ
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3NU-TPGW110204-LE-BN7125

K(鋳鉄)[○]
0.4
02(2.38)
BN7125

1個

6,742( 7,416円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:T(三角形)
・溝・穴:W(穴あり)
・逃げ角:ポジ11°(P)
・用途(ブレーカー):仕上げ~中切削
【材種特長】
・BN7500は刃立ち性と耐摩耗性を大幅に向上し、焼結合金の仕上げ加工で優れた加工面品位を実現します
・BN7115は優れた切れ味と、耐欠損性を両立させた、焼結合金の仕上げ加工に最適
・BN7125は標準+3タイプの刃先バリエーションで焼結合金の高能率加工を実現。鋳鉄の高速仕上げ加工において、良好な耐熱亀裂性能を発揮。鋳鉄、焼結合金の汎用材種から、ロール、ハイス、耐熱合金などの難削材にも対応できます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

3NU-TPGW110204-LE-BN7125で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・CBN・3NU-TPGW-LE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップの型番3NU-TPGW110204-LE-BN7125のページです。
型番3NU-TPGW110204-LE-BN7125に関する仕様情報を記載しております。

住友電工ハードメタル・CBN・3NU-TPGW-LE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
3NU-TPGW110302-LE-BN7125
3NU-TPGW110304-LE-BN7115
3NU-TPGW110304-LE-BN7125
3NU-TPGW110308-LE-BN7125
3NUTPGW110204LEBN7500
3NUTPGW110304LEBN7500
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 コーナーR(ノーズR)
(mm)
厚さ 材種記号

6,742円

( 7,416円 )
1個 -

1日目

K(鋳鉄)[◯]0.203(3.18)BN7125

6,135円

( 6,749円 )
1個 -

1日目

焼結合金[◯]0.403(3.18)BN7115

6,742円

( 7,416円 )
1個 -

1日目

K(鋳鉄)[◯]0.403(3.18)BN7125

6,742円

( 7,416円 )
1個 -

1日目

K(鋳鉄)[◯]0.803(3.18)BN7125

6,135円

( 6,749円 )
1個 -

1日目

焼結合金[◯]0.402(2.38)BN7500

6,135円

( 6,749円 )
1個 -

1日目

焼結合金[◯]0.403(3.18)BN7500

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました