(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・CBN・NU-TPGW-LT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

住友電工ハードメタル・CBN・NU-TPGW-LT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,453円 ~ 3,841円
税込価格
3,798円 ~ 4,225円

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:T(三角形)・溝・穴:W(穴あり)・逃げ角...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
切れ刃長
厚さ
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.4
16
04(4.76)
BN2000

1個

3,841( 4,225円 )

1日目

0.4
16
04(4.76)
BNX20

1個

3,841( 4,225円 )

1日目

0.8
16
04(4.76)
BN2000

1個

3,841( 4,225円 )

1日目

0.8
16
04(4.76)
BNX20

1個

3,841( 4,225円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:T(三角形)
・溝
・穴:W(穴あり)
・逃げ角:ポジ11°(P)
・用途(ブレーカー):仕上げ~中切削【材種特長】
・BN2000の特長は連続切削はもちろん、弱~中断続切削まで、幅広い用途において安定した性能を発揮します。
・BN250はCBN焼結体組成を最適化し、耐摩耗性と耐欠損性のバランスを高めた汎用材種。
・BNX20は高能率加工に威力を発揮する材種。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・CBN・NU-TPGW-LT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました