(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・TRM5-GU・三角形・・・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TRM551704GUAC820P
住友電工ハードメタル・TRM5-GU・三角形・・・旋削チップ センバンヨウチップ

通常単価(税別)
818円
税込単価
900円

住友電工ハードメタル TRM5-GU・三角形・・・旋削チップ。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

TRM551704GUAC820P 解除

Loading...

 
カタログを表示

TRM551704GUAC820P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRM551704GUAC820P

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
軽断続
AC820P

10個

818( 900円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル TRM5-GU・三角形・・・旋削チップ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・TRM5-GU・三角形・・・旋削チップの型番TRM551704GUAC820Pのページです。
型番TRM551704GUAC820Pに関する仕様情報を記載しております。

住友電工ハードメタル・TRM5-GU・三角形・・・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TRM551704-GU-AC8025P
TRM551704GUAC630M
TRM551704GUAC810P
TRM551704GUAC830P
TRM551708-GU-AC8025P
TRM551708GUAC630M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 コーナーR(ノーズR)
(mm)
被削材状態 材種記号

818円

( 900円 )
10個 -

1日目

K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.4軽断続AC8025P

818円

( 900円 )
10個 -

1日目

M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4軽断続AC630M

818円

( 900円 )
10個 -

1日目

P(鋼)[◯]0.4連続AC810P

818円

( 900円 )
10個 -

1日目

M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4断続AC830P

818円

( 900円 )
10個 -

1日目

K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.8軽断続AC8025P

818円

( 900円 )
10個 -

1日目

M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.8軽断続AC630M

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました