(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・CBN・NU-WNMA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NUWNMA080404BN2000
住友電工ハードメタル・CBN・NU-WNMA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,546円
税込単価
3,901円

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:W(六角形)・溝・穴:A(穴あり)・逃げ角...

詳細情報を確認する

型番

NUWNMA080404BN2000 解除

Loading...

 
カタログを表示

NUWNMA080404BN2000 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NUWNMA080404BN2000

0.4
BN2000

1個

3,546( 3,901円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:W(六角形)
・溝
・穴:A(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):仕上げ~中切削【材種特長】
・BN2000の特長は連続切削はもちろん、弱~中断続切削まで、幅広い用途において安定した性能を発揮します。
・BN250はCBN焼結体組成を最適化し、耐摩耗性と耐欠損性のバランスを高めた汎用材種。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・CBN・NU-WNMA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番NUWNMA080404BN2000のページです。
型番NUWNMA080404BN2000に関する仕様情報を記載しております。

住友電工ハードメタル・CBN・NU-WNMA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NUWNMA080408BN2000
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コーナーR(ノーズR)
(mm)
材種記号

3,546円

( 3,901円 )
1個 あり

1日目

0.8BN2000

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました