(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CNGA120408-KW10
京セラ・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ センサクヨウスローアウェィチップ ヒシガタ80

通常単価(税別)
1,340円
税込単価
1,474円

【仕様】・形状:C(80°ひし形)・溝・穴:A(穴あり)・逃げ角:ネガ0°(N...

詳細情報を確認する

型番

CNGA120408-KW10 解除

Loading...

 
カタログを表示

CNGA120408-KW10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CNGA120408-KW10

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
ノンコート
軽断続
KW10

10個

1,340( 1,474円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:C(80°ひし形)
・溝
・穴:A(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):中~粗切削【材種特長】
・KW10は鋳鉄、非鉄金属、非金属の安定加工用超硬合金材種。
・PV7005ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の仕上げ加工に
・耐摩耗性に優れるMEGACOATサーメット材種。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番CNGA120408-KW10のページです。
型番CNGA120408-KW10に関する仕様情報を記載しております。

京セラ・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CNGA120404-KW10
CNGA120404-PV7005
CNGA120408-PV7005
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 コーナーR(ノーズR)
(mm)
材種(母材) コーティング 被削材状態 材種記号

1,340円

( 1,474円 )
10個 -

4日目

S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯]0.4超硬ノンコート軽断続KW10

1,340円

( 1,474円 )
10個 -

4日目

K(鋳鉄)[◯]0.4サーメットPVDコーティング連続PV7005

1,340円

( 1,474円 )
10個 -

4日目

K(鋳鉄)[◯]0.8サーメットPVDコーティング連続PV7005

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました