(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DNGG-FP-TK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DNGG-FP-TK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常価格(税別)
1,370円 ~ 2,272円
税込価格
1,507円 ~ 2,499円

京セラ・DNGG-FP-TK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種記号
すくい角(°)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
PR1225
-
-

10個

1,370( 1,507円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
PR1725
13
-

10個

1,390( 1,529円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
PR1225
-
-

10個

1,370( 1,507円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
PR1725
13
-

10個

1,390( 1,529円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

京セラ・DNGG-FP-TK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DNGG-FP-TK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました