(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・PCD・TPGN-SE・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TPGN160302SE-KPD010
京セラ・PCD・TPGN-SE・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ ダイヤモンドコウグ ポジ

通常単価(税別)
3,810円
税込単価
4,191円

【仕様】・形状:T(三角形)・溝・穴:N(穴なし)・逃げ角:ポジ11°(P)・...

詳細情報を確認する

型番

TPGN160302SE-KPD010 解除

Loading...

カタログを表示

TPGN160302SE-KPD010 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
切れ刃長
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPGN160302SE-KPD010

0.2
-
16
KPD010

1個

3,810( 4,191円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:T(三角形)
・溝
・穴:N(穴なし)
・逃げ角:ポジ11°(P)
・用途(ブレーカー):仕上げ~中切削【材種特長】
・KPD001はアルミ合金、黄銅等非鉄金属、ガラス繊維、プラスチック等の高速加工、超硬合金の旋削加工用材種。
・KPD010はアルミ合金、黄銅等非鉄金属、ガラス繊維、プラスチック等の高速加工、耐摩耗性と再研性(被加工性)のバランスの取れた汎用材種。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・PCD・TPGN-SE・三角形・ポジ・穴無・旋削チップの型番TPGN160302SE-KPD010のページです。
型番TPGN160302SE-KPD010に関する仕様情報を記載しております。

京セラ・PCD・TPGN-SE・三角形・ポジ・穴無・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TPGN110302SE-KPD010
TPGN110304SE-KPD001
TPGN110304SE-KPD010
TPGN160301SE-KPD010
TPGN160304SE-KPD001
TPGN160304SE-KPD010
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コーナーR(ノーズR)
(mm)
被削材状態 切れ刃長 材種記号

3,750円

( 4,125円 )
1個 -

3日目

0.2-11KPD010

3,750円

( 4,125円 )
1個 -

3日目

0.4連続11KPD001

3,750円

( 4,125円 )
1個 -

3日目

0.4-11KPD010

3,810円

( 4,191円 )
1個 -

4日目

0.1-16KPD010

3,810円

( 4,191円 )
1個 -

3日目

0.4連続16KPD001

3,810円

( 4,191円 )
1個 -

3日目

0.4-16KPD010

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました