(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDポケットルーペ SL-37

LEDポケットルーペ SL-37

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,437円
税込単価
9,281円

【特長】・レンズの展開時にライトが点灯します。・折りたたみ可能で持ち運びにも便...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL-37

1個

8,437( 9,281円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンズの展開時にライトが点灯します。
・折りたたみ可能で持ち運びにも便利

カタログ

 

Loading...

SL-37で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDポケットルーペ SL-37の型番SL-37のページです。
型番SL-37に関する仕様情報を記載しております。

LEDポケットルーペ SL-37のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました