(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDポケットルーペ SLシリーズ

LEDポケットルーペ SLシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,239円 ~ 3,158円
税込価格
2,463円 ~ 3,474円

【特長】・レンズの展開時にライトが点灯します。・折りたたみ可能で持ち運びにも便...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
倍率(倍)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3.5

1個

2,239( 2,463円 )

2日目

3

1個

3,158( 3,474円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンズの展開時にライトが点灯します。
・折りたたみ可能で持ち運びにも便利。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDポケットルーペ SLシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました