(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SL-100
メガネ型ルーペ SL-100シリーズ ENG メガネルーペ

メガネ型ルーペ SL-100シリーズ SL-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,231円
税込単価
7,954円

【特長】・メガネをかけたままでも使用できます。・両手が使えて作業効率がアップ。...

詳細情報を確認する

  • ライト有無:
  • スケール有無:

(i)ご注意

  • SL-110、SL-111、SL-112はメガネルーペ用の交換レンズです。

Loading...

SL-100 の仕様・寸法情報

型番
商品タイプ
倍率(倍)
レンズ寸法(mm)
商品詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL-100

ヘッドルーペ
1.6
L142×W180×H50
-
-

1個

7,231( 7,954円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メガネをかけたままでも使用できます。
・両手が使えて作業効率がアップ。
・レンズはワンタッチで簡単に跳ね上げ可能。

(i)ご注意

  • SL-110、SL-111、SL-112はメガネルーペ用の交換レンズです。

カタログ

 

Loading...

SL-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メガネ型ルーペ SL-100シリーズの型番SL-100のページです。
型番SL-100に関する仕様情報を記載しております。

メガネ型ルーペ SL-100シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SL-101
SL-102
SL-110
SL-111
SL-112
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?商品タイプ 倍率
(倍)
レンズ寸法
(mm)
商品詳細

7,231円

( 7,954円 )
1個 あり

4日目

-ヘッドルーペ2L142×W180×H50-

7,776円

( 8,554円 )
1個 あり

6日目

-ヘッドルーペ2.3L142×W180×H50-

2,809円

( 3,090円 )
1個 あり

6日目

-アクセサリー1.6L110×H45交換レンズ

2,809円

( 3,090円 )
1個 あり

6日目

-アクセサリー2L110×H45交換レンズ

3,376円

( 3,714円 )
1個 あり

6日目

10アクセサリー2.3L110×H45交換レンズ

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました