(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AD-CL-4/3-SET
ISO-EcoTurn カートリッジセット ブヒン

ISO-EcoTurn カートリッジセット AD-CL-4/3-SET

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,390円
税込単価
4,829円

タンガロイ 旋削ホルダ関連部品 ISO-EcoTurn カートリッジセット。

詳細情報を確認する

型番

AD-CL-4/3-SET 解除

Loading...

AD-CL-4/3-SET の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ISO-EcoTurn カートリッジセット 外形図1
ISO-EcoTurn カートリッジセット 外形図2
ISO-EcoTurn カートリッジセット 外形図3

注意・禁止事項

取り付け方注意点

(1)ご使用中のホルダ(P形:レバーロック仕様)の敷金およびレバーを取り外してください。
(2)下図のレバー⇒敷金⇒スプリングピン⇒カートリッジの順で取り付けてください。
(3)刃先位置補正(刃先オフセット)を行ってください。
(4)加工可能です。

ISO-EcoTurn カートリッジセット 関連画像

CNMG12⇒Eco CNMG09用のカートリッジ

ISO-EcoTurn カートリッジセット 関連画像2

※CNMG⇒Eco CNMGは、左右勝手ともに「TOP」が上面に来るように装着する

CNMG12⇒Eco WNMG06用のカートリッジ/WNMG08⇒Eco WNMG06用のカートリッジ

ISO-EcoTurn カートリッジセット 観覧画像3

右勝手ホルダ使用時は、「R」が上面に来るように装着する

※当製品は輸出貿易管理令に該当する場合があります。
輸出の際に政府の輸出許可の取得手続が必要となる場合があります。
カートリッジセットは、タンガロイのP型ホルダには取り付けられません。

型番リスト

型番
部品型番
寸法 s(mm)
使用レバー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD-CL-4/3-SET

AD-CL-4/3-SET
4.72
LR4/3

1個

4,390( 4,829円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ 旋削ホルダ関連部品 ISO-EcoTurn カートリッジセット。

AD-CL-4/3-SETで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ISO-EcoTurn カートリッジセットの型番AD-CL-4/3-SETのページです。
型番AD-CL-4/3-SETに関する仕様情報を記載しております。

ISO-EcoTurn カートリッジセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AD-CL-4/3-SET-S
AD-CL-4/3-W-SET
AD-WL-4/3-SET
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
部品型番 寸法 s
(mm)
使用レバー

4,390円

( 4,829円 )
1個 -

1日目

AD-CL-4/3-SET-S4.72LR4/3-T

4,390円

( 4,829円 )
1個 -

1日目

AD-CL-4/3-W-SET5LR4/3

4,390円

( 4,829円 )
1個 -

1日目

AD-WL-4/3-SET5LR4/3

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました