(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

特注導電性カラーマット グリーン

特注導電性カラーマット グリーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】NRB製で光の反射が少なく、指紋が付きにくいため扱いやすいです。静電気...

詳細情報を確認する

  • 厚み(mm):
    2
  • 商品タイプ:
    静電気対策マット
  • 色:
    グリーン
  • JANコード:
    4962770000000
  • 質量(g):
    35000
  • ESD管理値(Ω):
    接地抵抗Rp≦1×10の8乗
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • アース線は付属しておりません。別途お求めください。
  • 導電性カラーマットの別注サイズには「±3mm」の寸法誤差が発生致します。
    ご確認の上、ご発注お願い申し上げます。

型番

ELEMATE-[510-1000/10]-[10-10000/10] 解除

Loading...

型番
幅(mm)
長さ(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ELEMATE-[510-1000/10]-[10-10000/10]

510 ~ 1000
10 ~ 10000
1枚
10

1個

-( - )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
NRB製で光の反射が少なく、指紋が付きにくいため扱いやすいです。
静電気対策が必要なエリアでテーブルや床に置くことで静電気の発生を抑えることができます。
長時間使用しても端がめくれにくく使い勝手が良いです。

(i)ご注意

  • アース線は付属しておりません。別途お求めください。
  • 導電性カラーマットの別注サイズには「±3mm」の寸法誤差が発生致します。
    ご確認の上、ご発注お願い申し上げます。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ厚み質量
ELEMATE静電気対策マット2mmグリーン35000g
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

特注導電性カラーマット グリーンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました