(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

特注導電性カラーマット グリーン PVC製

特注導電性カラーマット グリーン PVC製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

補強繊維入りで、マットの伸縮を防止する耐摩耗性、耐紫外線性に優れる静電気対策マ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 導電性カラーマットの別注サイズには「±3mm」の寸法誤差が発生致します。
    ご確認の上、ご発注お願い申し上げます。

型番

ELEMATD-[510-1000/10]-[10-10000/10] 解除

Loading...

型番
幅(mm)
長さ(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ELEMATD-[510-1000/10]-[10-10000/10]

510 ~ 1000
10 ~ 10000
1巻
10

1個

-( - )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

補強繊維入りで、マットの伸縮を防止する耐摩耗性、耐紫外線性に優れる静電気対策マット。
【特長】
・引き裂きや表面の摩耗に強く、床マットとしての使用にも安心です
・耐候性、耐紫外線性、耐薬品性に大変優れており、長期間使用可能
・ビニール床と同様にポリッシャーをかけることができ、導電性のワックスでメンテナンス可能
・マット専用のアース線を用いればマットと電線を確実に接続することができる
・ハサミ等で簡単にカットすることができ、作業台や棚板が複数ある場合は10mタイプをカット推奨
・さらさらとした表面は傷が付きにくく、長期に渡る使用が可能
【用途】
・EPA内のフロア用マット、可燃性の液体やガス、粉体を取り扱う作業場での静電気火災予防に最適

(i)ご注意

  • 導電性カラーマットの別注サイズには「±3mm」の寸法誤差が発生致します。
    ご確認の上、ご発注お願い申し上げます。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ厚み
ELEMATD静電気対策マット2mmグリーン
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

特注導電性カラーマット グリーン PVC製のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました