(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

特注導電性カラーマット グレー

特注導電性カラーマット グレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

主にEPA(静電気保護区域)内作業台や棚板の上に敷いて静電気対策を行うための静...

詳細情報を確認する

  • 厚み(mm):
    2
  • 商品タイプ:
    静電気対策マット
  • 色:
    グレー
  • 質量(g):
    34000
  • ESD管理値(Ω):
    接地抵抗Rp≦1×10の8乗
  • 補足説明:
    補強繊維を取り除いてコストを抑えています
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • 導電性カラーマットの別注サイズには「±3mm」の寸法誤差が発生致します。
    ご確認の上、ご発注お願い申し上げます。

型番

ELEMATB-[510-1000/10]-[10-10000/10] 解除

Loading...

型番
幅(mm)
長さ(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

ELEMATB-[510-1000/10]-[10-10000/10]

510 ~ 1000
10 ~ 10000
1枚
10

1個

-( - )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

主にEPA(静電気保護区域)内作業台や棚板の上に敷いて静電気対策を行うための静電気対策マット。
【特長】
・NBR(ゴム)を材質に使っており、ハンダ付け作業中に溶けたハンダが落ちても影響はほぼ皆無
・表面には細かなシボ目がついており、ワークが滑りにくく安定した作業が可能
・表面はつや無しで反射が少ないため、照明の照り返しによる眩しさを低減
・カッター等で簡単に切り分け可能。一般的には各々の作業台や棚板のサイズに合わせてカットして使用
・静電気対策用として導電性ゴムマット(ブラック)とカラー層を一体化
・補強繊維を取り除いて、コストを抑えた導電性マット
【用途】
・アッセンブリーラインの作業台、保管ラックやOA機器用のワークデスク用マットとして便利

(i)ご注意

  • 導電性カラーマットの別注サイズには「±3mm」の寸法誤差が発生致します。
    ご確認の上、ご発注お願い申し上げます。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ厚み
ELEMATB静電気対策マット2mmグレー
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

特注導電性カラーマット グレーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました