(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SER2525X16-CHP-MC
SER-X-CHP-MC 高圧クーラントノズル付スクリューオン式外径ねじ切りバイト TACバイト

SER-X-CHP-MC 高圧クーラントノズル付スクリューオン式外径ねじ切りバイト SER2525X16-CHP-MC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
33,380円
税込単価
36,718円

タンガロイ SER-X-CHP-MC 高圧クーラントノズル付スクリューオン式外...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

SER2525X16-CHP-MC の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

内部給油ホルダシリーズ

ホース接続ダイレクト接続
・多様な設備に接続可能
・設備&仕様に対応した方向から接続可能
・ホース接続が不要
・ホースへの切りくず巻き込みを解消
・工具の交換が不要
SER-X-CHP-MC 高圧クーラントノズル付スクリューオン式外径ねじ切りバイト 関連画像

インサート形状に対応したクーラント形状で安定加工を実現

各切削油量

SER-X-CHP-MC 高圧クーラントノズル付スクリューオン式外径ねじ切りバイト 関連画像2

外形図

SER-X-CHP-MC 高圧クーラントノズル付スクリューオン式外径ねじ切りバイト 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

配管方法について
  • 20角以上のホルダは、ヘッド部底面に配管
  • 16角以下のホルダ(自動盤および小型旋盤対応品)は、ホルダ背面、正面、後端面に配管が可能

一般外径用

SER-X-CHP-MC 高圧クーラントノズル付スクリューオン式外径ねじ切りバイト 関連画像3

ホース(1)の機械側接続ねじサイズ:G1/8"-28 BSPP, ホース(2)の機械側接続ねじサイズ:5/16"-24UNF

自動盤用

SER-X-CHP-MC 高圧クーラントノズル付スクリューオン式外径ねじ切りバイト 関連画像4

ホース(3)を選定する場合、ホースの機械側ねじ仕様が7/16"-20UNFの雌ねじとなります。したがって、機械側接続G1/8雌ねじに接続するコネクタ(5)とワッシャ(5)を同時にご購入下さい。ホース(4)の機械側接続ねじサイズはG1/8"-28BSPPの雄ねじです。

選定サポート情報

アダプタ対応角シャンク

SER-X-CHP-MC 高圧クーラントノズル付スクリューオン式外径ねじ切りバイト 関連画像5

型番リスト

型番
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
敷金
CADデータ有無(2D/3D)
刃先高さ(mm)
クランプねじ
スパナ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SER2525X16-CHP-MC

25
25
122
A16-1DT
2D/3D
25
CSTB-3.5ST
T-15F、P-3.5

1個

33,380( 36,718円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ SER-X-CHP-MC 高圧クーラントノズル付スクリューオン式外径ねじ切りバイト。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

SER2525X16-CHP-MCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SER-X-CHP-MC 高圧クーラントノズル付スクリューオン式外径ねじ切りバイトの型番SER2525X16-CHP-MCのページです。
型番SER2525X16-CHP-MCに関する仕様情報を記載しております。

SER-X-CHP-MC 高圧クーラントノズル付スクリューオン式外径ねじ切りバイトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SER2020X16-CHP-MC
SER2525X22-CHP-MC
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
シャンク高さ
(mm)
シャンク幅
(mm)
全長
(mm)
敷金 CADデータ有無
(2D/3D)
刃先高さ
(mm)
クランプねじ スパナ

31,280円

( 34,408円 )
1個 -

1日目

2020107A16-1DT2D/3D20CSTB-3.5STT-15F、P-3.5

35,250円

( 38,775円 )
1個 -

1日目

2525122GX22-1DT2D25CSTB-4STT-15F、P-4

ねじ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました