(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SER1010H11
SER スクリューオン式外径ねじ切りバイト TACバイト

SER スクリューオン式外径ねじ切りバイト SER1010H11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,900円
税込単価
14,190円

一般的なNC 旋盤に加えて自動盤や複合旋盤を用いた、ねじ加工全般に対応可能なね...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

SER1010H11 解除

Loading...

SER1010H11 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SER スクリューオン式外径ねじ切りバイト 外形図

型番リスト

型番
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
刃先高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SER1010H11

10
10
10

1個

12,900( 14,190円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一般的なNC 旋盤に加えて自動盤や複合旋盤を用いた、ねじ加工全般に対応可能なねじ切り工具。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

SER1010H11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SER スクリューオン式外径ねじ切りバイトの型番SER1010H11のページです。
型番SER1010H11に関する仕様情報を記載しております。

SER スクリューオン式外径ねじ切りバイトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SER0808H11
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
シャンク高さ
(mm)
シャンク幅
(mm)
刃先高さ
(mm)

12,900円

( 14,190円 )
1個 -

1日目

888

ねじ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました