(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E08X-SNGR07-D100
SNG/CNG内径溝入れ用ホルダ TACバイト

SNG/CNG内径溝入れ用ホルダ E08X-SNGR07-D100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
34,730円
税込単価
38,203円

タンガロイ SNG/CNG内径溝入れ用ホルダ。スクリューオン(S)方式。

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    溝入れ
  • 勝手:
  • ホルダ角度(°):
    90
  • タイプ:
    一体型
  • 油穴(オイルホール):
  • 商品タイプ:
    ホルダ
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D
  • クランプ方式:
    スクリューオン(S)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

E08X-SNGR07-D100 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SNG/CNG内径溝入れ用ホルダ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

SNG/CNG内径溝入れ用ホルダ 関連画像

型番リスト

型番
適合刃幅(mm)
最小加工径(mm)
最大溝深さ(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
頭部
刃先距離
刃先高さ
シャンク材質
適合チップ
クランプねじ
スパナ
締付けトルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E08X-SNGR07-D100

1~2
10
1.5
8
120.5
7.5
-
35
5.8
9.8
超硬
7GMR□、7GR□
CTSB-2.2S
T-7F
1

1個

34,730( 38,203円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ SNG/CNG内径溝入れ用ホルダ。
スクリューオン(S)方式。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

E08X-SNGR07-D100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SNG/CNG内径溝入れ用ホルダの型番E08X-SNGR07-D100のページです。
型番E08X-SNGR07-D100に関する仕様情報を記載しております。

SNG/CNG内径溝入れ用ホルダのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
A10K-SNGR08-D140
A12M-SNGR08-D160
A16Q-SNGR09-D200
E10X-SNGR07-D120
E10X-SNGR08-D140
E12X-SNGR08-D160
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合刃幅
(mm)
最小加工径
(mm)
最大溝深さ
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
シャンク高さ
(mm)
シャンク幅
(mm)
頭部 刃先距離 刃先高さ シャンク材質 適合チップ クランプねじ スパナ 締付けトルク
(N・m)

16,280円

( 17,908円 )
1個 -

1日目

1.5~3.5142101259-157.612.68GMR□、8GR□CTSB-2.2T-7F1

18,600円

( 20,460円 )
1個 -

1日目

1.5~3.5162121501111.5188.614.68GMR□、8GR□CTSB-2.2T-7F1

20,850円

( 22,935円 )
1個 -

1日目

1.5~3.5203161801515.52011.619.69GMR□、9GR□CTSB-2.5L080T-8F1.3

39,380円

( 43,318円 )
1個 -

1日目

1~2121.510143.59-456.811.8超硬7GMR□、7GR□CTSB-2.2ST-7F1

39,380円

( 43,318円 )
1個 -

1日目

1.5~3.5142101469--7.612.6超硬8GMR□、8GR□CTSB-2.2T-7F1

43,950円

( 48,345円 )
1個 -

1日目

1.5~3.516212174.811--8.614.6超硬8GMR□、8GR□CTSB-2.2T-7F1

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(内径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました