(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:G15063-80
金型砥石 GC砥石【10~20個入り】 カナガタヨウトイシ

金型砥石 GC砥石 G15063-80

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,707円
税込単価
8,478円

【特長】・砥粒の中で最も硬度の高いGC砥粒を使用したセラミック系の砥石です・発...

詳細情報を確認する

型番

G15063-80 解除

Loading...

G15063-80 の仕様・寸法情報

型番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
粒度(#)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G15063-80

3
6
150
80
120

1パック

20個入り

7,707( 8,478円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・砥粒の中で最も硬度の高いGC砥粒を使用したセラミック系の砥石です
・発熱が少ないので発熱を嫌う材料の研削に向いています
【用途】
・超硬工具:超合金等の硬い材料の精密研削が可能です

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ厚さ長さ粒度(#)単品/セット
G10063-80一般砥石3mm6mm100mm80単品
G10063-120一般砥石3mm6mm100mm120単品
G10063-150一般砥石3mm6mm100mm150単品
G10063-180一般砥石3mm6mm100mm180単品
G10063-220一般砥石3mm6mm100mm220単品
G10063-280一般砥石3mm6mm100mm280単品
G10063-320一般砥石3mm6mm100mm320単品
G10063-400一般砥石3mm6mm100mm400単品
G10063-600一般砥石3mm6mm100mm600単品
G10063-800一般砥石3mm6mm100mm800単品
G10063-1000一般砥石3mm6mm100mm1000単品
G10063-1200一般砥石3mm6mm100mm1200単品
G10063-1500一般砥石3mm6mm100mm1500単品
G10063-2000一般砥石3mm6mm100mm2000単品
G100133-80一般砥石3mm13mm100mm80単品
G100133-120一般砥石3mm13mm100mm120単品
G100133-150一般砥石3mm13mm100mm150単品
G100133-180一般砥石3mm13mm100mm180単品
G100133-220一般砥石3mm13mm100mm220単品
G100133-280一般砥石3mm13mm100mm280単品
G100133-320一般砥石3mm13mm100mm320単品
G100133-400一般砥石3mm13mm100mm400単品
G100133-600一般砥石3mm13mm100mm600単品
G100133-800一般砥石3mm13mm100mm800単品
G100133-1000一般砥石3mm13mm100mm1000単品
G100133-1200一般砥石3mm13mm100mm1200単品
G100133-1500一般砥石3mm13mm100mm1500単品
G100133-2000一般砥石3mm13mm100mm2000単品
G100135-80一般砥石5mm13mm100mm80単品
G100135-120一般砥石5mm13mm100mm120単品
G100135-150一般砥石5mm13mm100mm150単品
G100135-180一般砥石5mm13mm100mm180単品
G100135-220一般砥石5mm13mm100mm220単品
G100135-280一般砥石5mm13mm100mm280単品
G100135-320一般砥石5mm13mm100mm320単品
G100135-400一般砥石5mm13mm100mm400単品
G100135-600一般砥石5mm13mm100mm600単品
G100135-800一般砥石5mm13mm100mm800単品
G100135-1000一般砥石5mm13mm100mm1000単品
G100135-1200一般砥石5mm13mm100mm1200単品
G100135-1500一般砥石5mm13mm100mm1500単品
G100135-2000一般砥石5mm13mm100mm2000単品
G15063-80一般砥石3mm6mm150mm80単品
G15063-120一般砥石3mm6mm150mm120単品
G15063-150一般砥石3mm6mm150mm150単品
G15063-180一般砥石3mm6mm150mm180単品
G15063-220一般砥石3mm6mm150mm220単品
G15063-280一般砥石3mm6mm150mm280単品
G15063-320一般砥石3mm6mm150mm320単品
G15063-400一般砥石3mm6mm150mm400単品
G15063-600一般砥石3mm6mm150mm600単品
G15063-800一般砥石3mm6mm150mm800単品
G15063-1000一般砥石3mm6mm150mm1000単品
G15063-1200一般砥石3mm6mm150mm1200単品
G15063-1500一般砥石3mm6mm150mm1500単品
G15063-2000一般砥石3mm6mm150mm2000単品
G150133-80一般砥石3mm13mm150mm80単品
G150133-120一般砥石3mm13mm150mm120単品
G150133-150一般砥石3mm13mm150mm150単品
G150133-180一般砥石3mm13mm150mm180単品
G150133-220一般砥石3mm13mm150mm220単品
G150133-280一般砥石3mm13mm150mm280単品
G150133-320一般砥石3mm13mm150mm320単品
G150133-400一般砥石3mm13mm150mm400単品
G150133-600一般砥石3mm13mm150mm600単品
G150133-800一般砥石3mm13mm150mm800単品
G150133-1000一般砥石3mm13mm150mm1000単品
G150133-1200一般砥石3mm13mm150mm1200単品
G150133-1500一般砥石3mm13mm150mm1500単品
G150133-2000一般砥石3mm13mm150mm2000単品
G150135-80一般砥石5mm13mm150mm80単品
G150135-120一般砥石5mm13mm150mm120単品
G150135-150一般砥石5mm13mm150mm150単品
G150135-180一般砥石5mm13mm150mm180単品
G150135-220一般砥石5mm13mm150mm220単品
G150135-280一般砥石5mm13mm150mm280単品
G150135-320一般砥石5mm13mm150mm320単品
G150135-400一般砥石5mm13mm150mm400単品
G150135-600一般砥石5mm13mm150mm600単品
G150135-800一般砥石5mm13mm150mm800単品
G150135-1000一般砥石5mm13mm150mm1000単品
G150135-1200一般砥石5mm13mm150mm1200単品
G150135-1500一般砥石5mm13mm150mm1500単品
G150135-2000一般砥石5mm13mm150mm2000単品

Loading...

G15063-80で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

金型砥石 GC砥石の型番G15063-80のページです。
型番G15063-80に関する仕様情報を記載しております。

金型砥石 GC砥石のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
G100133-120
G100133-1200
G100133-150
G100133-1500
G100133-180
G15063-800
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
厚さ
(mm)

(mm)
長さ
(mm)
粒度(#) 質量(g)

4,483円

( 4,931円 )

10個入り

1パック あり

8日目

313100120100

8,707円

( 9,578円 )

10個入り

1パック あり

8日目

3131001200100

4,483円

( 4,931円 )

10個入り

1パック あり

8日目

313100150100

8,707円

( 9,578円 )

10個入り

1パック あり

8日目

3131001500100

4,138円

( 4,552円 )

10個入り

1パック あり

8日目

313100180100

10,525円

( 11,578円 )

20個入り

1パック あり

8日目

36150800120

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました