(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CC4X30
CC センター面取りカッター 2刃 右刃右ネジレ メントリカッター

CC センター面取りカッター 2刃 右刃右ネジレ CC4X30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,856円
税込単価
10,842円

【仕様】・材質:SKH56・表面処理:無・刃数:2・右刃右ネジレ30°(先端角...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    面取り・横走り
  • カウンターシンク:
    ×
  • 刃数:
    2
  • 外周刃有無:
  • コーティング:
    ノンコート
  • シャンク公差:
    h6
  • 角度公差:
    -30′~0
  • 片刃・両刃:
    片刃

Loading...

CC4X30 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・右刃右ネジレ30°(先端角30°は右刃右ネジレ25°)
・刃数:2
・素材:SKH56

公差D:-0.02~0θ:-30~0°d:h6

外形図

CC センター面取りカッター 2刃 右刃右ネジレ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

呼び寸法非鉄金属
Al. Cu
炭素鋼
FC. FCD. S50C
合金鋼
SCM. SKD. SUS304
調質鋼~38HRC
HPM. NAK
切削速度
15~25m/min
切削速度
12~16m/min
切削速度
10~14m/min
切削速度
8~12m/min
回転数
rpm
送り
mm/min
回転数
rpm
送り
mm/min
回転数
rpm
送り
mm/min
回転数
rpm
送り
mm/min
4×30°1,194~1,98923~38955~1,27318~24796~1,11415~21637~95512~18
6×30°796~1,32617~29637~84914~18531~74311~16424~6379~14
8×30°597~99515~24477~63712~15398~55710~14318~4778~12
10×30°477~79613~21382~50910~14318~4469~12255~3827~10
12×30°398~66312~20318~4249~13265~3718~11212~3186~9
16×30°298~49710~17239~3188~11199~2797~10159~2396~8
20×30°239~39810~16191~2558~10159~2236~9127~1915~8
25×30°191~3189~15153~2047~10127~1786~8102~1535~7
4×45°1,194~1,98923~38955~1,27318~24796~1,11415~21637~95512~18
6×45°796~1,32617~29637~84914~18531~74311~16424~6379~14
8×45°597~99515~24477~63712~15398~55710~14318~4778~12
10×45°477~79613~21382~50910~14318~4469~12255~3827~10
12×45°398~66312~20318~4249~13265~3718~11212~3186~9
16×45°298~49710~17239~3188~11199~2797~10159~2396~8
20×45°239~39810~16191~2558~10159~2236~9127~1915~8
25×45°191~3189~15153~2047~10127~1786~8102~1535~7
4×60°1,194~1,98950~83955~1,27340~53796~1,11433~46637~95526~40
6×60°796~1,32638~63637~84930~40531~74325~35424~63720~30
8×60°597~99532~53477~63726~34398~55721~30318~47717~26
10×60°477~79628~47382~50923~30318~44619~26255~38215~23
12×60°398~66326~43318~42421~28265~37117~24212~31814~21
16×60°298~49723~38239~31818~25199~27915~22159~23912~18
20×60°239~39821~35191~25517~23159~22314~20127~19111~17
25×60°191~31820~33153~20416~21127~17813~19102~15311~16
30×60°159~26519~32127~17015~20106~14913~1885~12710~15
35×60°136~22718~30109~14615~1991~12712~1773~10910~15
4×80°1,194~1,98961~102955~1,27349~65796~1,11441~57637~95532~49
6×80°796~1,32646~77637~84937~50531~74331~43424~63725~37
8×80°597~99539~65477~63731~42398~55726~37318~47721~31
10×80°477~79635~58382~50928~37318~44623~32255~38219~28
12×80°398~66332~53318~42426~34265~37121~30212~31817~26
16×80°298~49728~47239~31823~30199~27919~26159~23915~23
20×80°239~39826~44191~25521~28159~22317~24127~19114~21
25×80°191~31824~41153~20419~26127~17816~23102~15313~19
4×90°1,194~1,98961~102955~1,27349~65796~1,11441~57637~95532~49
6×90°796~1,32646~77637~84937~50531~74331~43424~63725~37
8×90°597~99539~65477~63731~42398~55726~37318~47721~31
10×90°477~79635~58382~50928~37318~44623~32255~38219~28
12×90°398~66332~53318~42426~34265~37121~30212~31817~26
16×90°298~49728~47239~31823~30199~27919~26159~23915~23
20×90°239~39826~44191~25521~28159~22317~24127~19114~21
25×90°191~31824~41153~20419~26127~17816~23102~15313~19
30×90°159~26523~39127~17019~25106~14915~2285~12712~19
35×90°136~22722~37109~14618~2491~12715~2173~10912~18
4×120°1,194~1,98975~125955~1,27360~80796~1,11450~70637~95540~60
6×120°796~1,32657~95637~84946~61531~74338~53424~63731~46
8×120°597~99548~81477~63739~52398~55732~45318~47726~39
10×120°477~79643~72382~50934~46318~44629~40255~38223~34
12×120°398~66339~66318~42432~42265~37126~37212~31821~32
16×120°298~49735~58239~31828~37199~27923~33159~23919~28
20×120°239~39832~54191~25526~34159~22321~30127~19117~26
25×120°191~31830~50153~20424~32127~17820~28102~15316~24
30×120°159~26529~48127~17023~31106~14919~2785~12715~23
35×120°136~22728~46109~14622~2991~12718~2673~10915~22

型番リスト

型番
面取り刃両角(θ)(°)
大径(D)(mm)
シャンクサイズ
全長(mm)
刃長(ℓ)(mm)
刃形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CC4X30

30
4
8
75
15
右刃右ネジレ25゜

1個

9,856( 10,842円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:SKH56
・表面処理:無
・刃数:2
・右刃右ネジレ30°(先端角30°は右刃右ネジレ25°)

Loading...

CC4X30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

CC センター面取りカッター 2刃 右刃右ネジレの型番CC4X30のページです。
型番CC4X30に関する仕様情報を記載しております。

CC センター面取りカッター 2刃 右刃右ネジレのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CC10X60
CC10X80
CC10X90
CC4X45
CC4X60
CC4X80
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
面取り刃両角(θ)
(°)
大径(D)
(mm)
シャンクサイズ 全長
(mm)
刃長(ℓ)
(mm)
刃形状

10,624円

( 11,686円 )
1個 -

1日目

60101612022右刃右ネジレ30゜

9,984円

( 10,982円 )
1個 -

1日目

80101612022右刃右ネジレ30゜

9,984円

( 10,982円 )
1個 -

1日目

90101612022右刃右ネジレ30゜

9,856円

( 10,842円 )
1個 -

1日目

45487512右刃右ネジレ30゜

8,296円

( 9,126円 )
1個 あり

1日目

60487511右刃右ネジレ30゜

7,847円

( 8,632円 )
1個 あり

1日目

80487511右刃右ネジレ30゜

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました