(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワルターシリーズ 関連パーツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワルターシリーズ 関連パーツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,570円
税込単価
3,927円

【用途】ねじの表面保護、焼付防止、酸化や腐食の保護に使用できます。【特長】極端...

詳細情報を確認する

  • ツールNo:
    99930
  • 呼び:
    100G

型番

COPASLIP-100G 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

COPASLIP-100G

1個

3,570( 3,927円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
ねじの表面保護、焼付防止、酸化や腐食の保護に使用できます。
【特長】
極端な温度変化に対し優れた耐久性があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワルターシリーズ 関連パーツの型番COPASLIP-100Gのページです。
型番COPASLIP-100Gに関する仕様情報を記載しております。

ワルターシリーズ 関連パーツのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました