(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェニックスシリーズ ウェッジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フェニックスシリーズ ウェッジ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,727円
税込単価
1,900円

オーエスジーのフェニックスシリーズ専用ウェッジです。呼び WS12-06

詳細情報を確認する

型番

OPSP-W12-06 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OPSP-W12-06

1個

1,727( 1,900円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

オーエスジーのフェニックスシリーズ専用ウェッジです。
呼び WS12-06

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェニックスシリーズ ウェッジの型番OPSP-W12-06のページです。
型番OPSP-W12-06に関する仕様情報を記載しております。

フェニックスシリーズ ウェッジのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました