(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SGPOL6M1RX100
SG ポイントタップ ロングシャンク タップ

SG ポイントタップ ロングシャンク SGPOL6M1RX100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,865円
税込単価
4,252円

標準寸法では、突き出し長さが不足するような場合に使用します。

詳細情報を確認する

型番

SGPOL6M1RX100 解除

Loading...

SGPOL6M1RX100 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番タップ種類工具材質ねじ種類ねじサイズ(呼び)ピッチ(P)穴種類被削材コーティング・表面処理食付き部山数精度(等級)全長ねじ長首下長シャンク径
SGPOL10M0.75R+1X100ポイントタップ粉末ハイスメートルM100.75通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG+1 P4100mm13.9mm-7mm
SGPOL10M0.75R+1X150ポイントタップ粉末ハイスメートルM100.75通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG+1 P4150mm13.9mm-7mm
SGPOL10M0.75RX100ポイントタップ粉末ハイスメートルM100.75通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P3100mm13.9mm-7mm
SGPOL10M0.75RX150ポイントタップ粉末ハイスメートルM100.75通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P3150mm13.9mm-7mm
SGPOL10M1.25R+1X100ポイントタップ粉末ハイスメートルM101.25通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG+1 P4100mm22mm-7mm
SGPOL10M1.25R+1X150ポイントタップ粉末ハイスメートルM101.25通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG+1 P4150mm22mm-7mm
SGPOL10M1.25RX100ポイントタップ粉末ハイスメートルM101.25通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P3100mm22mm-7mm
SGPOL10M1.25RX150ポイントタップ粉末ハイスメートルM101.25通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P3150mm22mm-7mm
SGPOL10M1.5R+1X100ポイントタップ粉末ハイスメートルM101.5通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG+1 P5100mm24mm-7mm
SGPOL10M1.5R+1X150ポイントタップ粉末ハイスメートルM101.5通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG+1 P5150mm24mm-7mm
SGPOL10M1.5R+2X100ポイントタップ粉末ハイスメートルM101.5通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG+2 P6100mm24mm-7mm
SGPOL10M1.5R+2X150ポイントタップ粉末ハイスメートルM101.5通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG+2 P6150mm24mm-7mm
SGPOL10M1.5RX100ポイントタップ粉末ハイスメートルM101.5通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P4100mm24mm-7mm
SGPOL10M1.5RX150ポイントタップ粉末ハイスメートルM101.5通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P4150mm24mm-7mm
SGPOL10M1R+1X100ポイントタップ粉末ハイスメートルM101通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG+1 P4100mm17mm-7mm
SGPOL10M1R+1X150ポイントタップ粉末ハイスメートルM101通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG+1 P4150mm17mm-7mm
SGPOL10M1RX100ポイントタップ粉末ハイスメートルM101通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P3100mm17mm-7mm
SGPOL10M1RX150ポイントタップ粉末ハイスメートルM101通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P3150mm17mm-7mm
SGPOL11M1.5RX100ポイントタップ粉末ハイスメートルM111.5通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P4100mm25mm-8mm
SGPOL11M1.5RX150ポイントタップ粉末ハイスメートルM111.5通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P4150mm25mm-8mm
SGPOL11M1RX100ポイントタップ粉末ハイスメートルM111通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P3100mm17mm-8mm
SGPOL11M1RX150ポイントタップ粉末ハイスメートルM111通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P3150mm17mm-8mm
SGPOL12M1.25R+1X100ポイントタップ粉末ハイスメートルM121.25通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG+1 P5100mm23mm-8.5mm
SGPOL12M1.25R+1X150ポイントタップ粉末ハイスメートルM121.25通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG+1 P5150mm23mm-8.5mm
SGPOL12M1.25RX100ポイントタップ粉末ハイスメートルM121.25通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P4100mm23mm-8.5mm
SGPOL12M1.25RX150ポイントタップ粉末ハイスメートルM121.25通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P4150mm23mm-8.5mm
SGPOL12M1.5R+1X100ポイントタップ粉末ハイスメートルM121.5通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG+1 P5100mm28mm-8.5mm
SGPOL12M1.5R+1X150ポイントタップ粉末ハイスメートルM121.5通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG+1 P5150mm28mm-8.5mm
SGPOL12M1.5RX100ポイントタップ粉末ハイスメートルM121.5通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P4100mm28mm-8.5mm
SGPOL12M1.5RX150ポイントタップ粉末ハイスメートルM121.5通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P4150mm28mm-8.5mm
SGPOL12M1.75R+1X100ポイントタップ粉末ハイスメートルM121.75通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG+1 P5100mm29mm-8.5mm
SGPOL12M1.75R+1X150ポイントタップ粉末ハイスメートルM121.75通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG+1 P5150mm29mm-8.5mm
SGPOL12M1.75R+2X100ポイントタップ粉末ハイスメートルM121.75通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG+2 P6100mm29mm-8.5mm
SGPOL12M1.75R+2X150ポイントタップ粉末ハイスメートルM121.75通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG+2 P6150mm29mm-8.5mm
SGPOL12M1.75RX100ポイントタップ粉末ハイスメートルM121.75通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P4100mm29mm-8.5mm
SGPOL12M1.75RX150ポイントタップ粉末ハイスメートルM121.75通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P4150mm29mm-8.5mm
SGPOL12M1R+1X100ポイントタップ粉末ハイスメートルM121通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG+1 P4100mm19mm-8.5mm
SGPOL12M1R+1X150ポイントタップ粉末ハイスメートルM121通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG+1 P4150mm19mm-8.5mm
SGPOL12M1RX100ポイントタップ粉末ハイスメートルM121通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P3100mm19mm-8.5mm
SGPOL12M1RX150ポイントタップ粉末ハイスメートルM121通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P3150mm19mm-8.5mm
SGPOL14M1.25RX150ポイントタップ粉末ハイスメートルM141.25通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P4150mm23mm-10.5mm
SGPOL14M1.5RX150ポイントタップ粉末ハイスメートルM141.5通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P4150mm28mm-10.5mm
SGPOL14M1RX150ポイントタップ粉末ハイスメートルM141通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P3150mm19mm-10.5mm
SGPOL14M2RX150ポイントタップ粉末ハイスメートルM142通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P4150mm30mm-10.5mm
SGPOL15M1.5RX150ポイントタップ粉末ハイスメートルM151.5通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P4150mm28mm-10.5mm
SGPOL15M1RX150ポイントタップ粉末ハイスメートルM151通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P3150mm19mm-10.5mm
SGPOL16M1.5RX150ポイントタップ粉末ハイスメートルM161.5通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P4150mm28mm-12.5mm
SGPOL16M1RX150ポイントタップ粉末ハイスメートルM161通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P3150mm19mm-12.5mm
SGPOL16M2RX150ポイントタップ粉末ハイスメートルM162通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P4150mm32mm-12.5mm
SGPOL16M2RX200ポイントタップ粉末ハイスメートルM162通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P4200mm32mm-12.5mm
SGPOL17M1.5RX150ポイントタップ粉末ハイスメートルM171.5通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P4150mm28mm-13mm
SGPOL17M1RX150ポイントタップ粉末ハイスメートルM171通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P3150mm19mm-13mm
SGPOL18M1.5RX150ポイントタップ粉末ハイスメートルM181.5通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P4150mm28mm-14mm
SGPOL18M1RX150ポイントタップ粉末ハイスメートルM181通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P3150mm19mm-14mm
SGPOL18M2.5RX150ポイントタップ粉末ハイスメートルM182.5通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P5150mm37mm-14mm
SGPOL18M2RX150ポイントタップ粉末ハイスメートルM182通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P4150mm37mm-14mm
SGPOL20M1.5RX150ポイントタップ粉末ハイスメートルM201.5通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P4150mm28mm-15mm
SGPOL20M1RX150ポイントタップ粉末ハイスメートルM201通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P3150mm19mm-15mm
SGPOL20M2.5RX150ポイントタップ粉末ハイスメートルM202.5通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P5150mm37mm-15mm
SGPOL20M2.5RX200ポイントタップ粉末ハイスメートルM202.5通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P5200mm37mm-15mm
SGPOL20M2RX150ポイントタップ粉末ハイスメートルM202通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P4150mm37mm-15mm
SGPOL22M1.5RX150ポイントタップ粉末ハイスメートルM221.5通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P4150mm28mm-17mm
SGPOL22M1RX150ポイントタップ粉末ハイスメートルM221通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P3150mm19mm-17mm
SGPOL22M2.5RX150ポイントタップ粉末ハイスメートルM222.5通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P5150mm38mm-17mm
SGPOL22M2RX150ポイントタップ粉末ハイスメートルM222通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P4150mm38mm-17mm
SGPOL24M1.5RX150ポイントタップ粉末ハイスメートルM241.5通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P4150mm31mm-19mm
SGPOL24M1RX150ポイントタップ粉末ハイスメートルM241通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P3150mm20mm-19mm
SGPOL24M2RX150ポイントタップ粉末ハイスメートルM242通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P4150mm41mm-19mm
SGPOL24M3RX150ポイントタップ粉末ハイスメートルM243通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P5150mm45mm-19mm
SGPOL24M3RX200ポイントタップ粉末ハイスメートルM243通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P5200mm45mm-19mm
SGPOL3.5M0.35RX100ポイントタップ粉末ハイスメートルM3.50.35通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P2100mm7.8mm19mm4mm
SGPOL3.5M0.6RX100ポイントタップ粉末ハイスメートルM3.50.6通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P2100mm13mm19mm4mm
SGPOL3M0.35R+1X100ポイントタップ粉末ハイスメートルM30.35通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG+1 P3100mm7.8mm18mm4mm
SGPOL3M0.35RX100ポイントタップ粉末ハイスメートルM30.35通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P2100mm7.8mm18mm4mm
SGPOL3M0.5R+1X100ポイントタップ粉末ハイスメートルM30.5通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG+1 P4100mm11mm18mm4mm
SGPOL3M0.5R+2X100ポイントタップ粉末ハイスメートルM30.5通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG+2 P5100mm11mm18mm4mm
SGPOL3M0.5RX100ポイントタップ粉末ハイスメートルM30.5通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P3100mm11mm18mm4mm
SGPOL4.5M0.5RX100ポイントタップ粉末ハイスメートルM4.50.5通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P3100mm10mm21mm5mm
SGPOL4.5M0.75RX100ポイントタップ粉末ハイスメートルM4.50.75通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P3100mm13mm21mm5mm
SGPOL4M0.5R+1X100ポイントタップ粉末ハイスメートルM40.5通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG+1 P4100mm10mm21mm5mm
SGPOL4M0.5RX100ポイントタップ粉末ハイスメートルM40.5通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P3100mm10mm21mm5mm
SGPOL4M0.7R+1X100ポイントタップ粉末ハイスメートルM40.7通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG+1 P4100mm13mm21mm5mm
SGPOL4M0.7R+2X100ポイントタップ粉末ハイスメートルM40.7通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG+2 P5100mm13mm21mm5mm
SGPOL4M0.7RX100ポイントタップ粉末ハイスメートルM40.7通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P3100mm13mm21mm5mm
SGPOL5.5M0.5RX100ポイントタップ粉末ハイスメートルM5.50.5通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P3100mm10mm25mm5.5mm
SGPOL5M0.5R+1X100ポイントタップ粉末ハイスメートルM50.5通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG+1 P4100mm10mm25mm5.5mm
SGPOL5M0.5RX100ポイントタップ粉末ハイスメートルM50.5通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P3100mm10mm25mm5.5mm
SGPOL5M0.8R+1X100ポイントタップ粉末ハイスメートルM50.8通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG+1 P4100mm16mm25mm5.5mm
SGPOL5M0.8R+2X100ポイントタップ粉末ハイスメートルM50.8通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG+2 P5100mm16mm25mm5.5mm
SGPOL5M0.8RX100ポイントタップ粉末ハイスメートルM50.8通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P3100mm16mm25mm5.5mm
SGPOL6M0.75R+1X100ポイントタップ粉末ハイスメートルM60.75通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG+1 P4100mm13.9mm30mm6mm
SGPOL6M0.75R+1X150ポイントタップ粉末ハイスメートルM60.75通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG+1 P4150mm13.9mm30mm6mm
SGPOL6M0.75RX100ポイントタップ粉末ハイスメートルM60.75通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P3100mm13.9mm30mm6mm
SGPOL6M0.75RX150ポイントタップ粉末ハイスメートルM60.75通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P3150mm13.9mm30mm6mm
SGPOL6M1R+1X100ポイントタップ粉末ハイスメートルM61通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG+1 P4100mm19mm30mm6mm
SGPOL6M1R+1X150ポイントタップ粉末ハイスメートルM61通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG+1 P4150mm19mm30mm6mm
SGPOL6M1R+2X100ポイントタップ粉末ハイスメートルM61通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG+2 P5100mm19mm30mm6mm
SGPOL6M1R+2X150ポイントタップ粉末ハイスメートルM61通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG+2 P5150mm19mm30mm6mm
SGPOL6M1RX100ポイントタップ粉末ハイスメートルM61通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P3100mm19mm30mm6mm
SGPOL6M1RX150ポイントタップ粉末ハイスメートルM61通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P3150mm19mm30mm6mm
SGPOL7M0.75RX100ポイントタップ粉末ハイスメートルM70.75通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P3100mm13.9mm-6.2mm
SGPOL7M0.75RX150ポイントタップ粉末ハイスメートルM70.75通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P3150mm13.9mm-6.2mm
SGPOL7M1RX100ポイントタップ粉末ハイスメートルM71通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P3100mm19mm-6.2mm
SGPOL7M1RX150ポイントタップ粉末ハイスメートルM71通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P3150mm19mm-6.2mm
SGPOL8M0.75R+1X100ポイントタップ粉末ハイスメートルM80.75通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG+1 P4100mm13.9mm-6.2mm
SGPOL8M0.75R+1X150ポイントタップ粉末ハイスメートルM80.75通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG+1 P4150mm13.9mm-6.2mm
SGPOL8M0.75RX100ポイントタップ粉末ハイスメートルM80.75通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P3100mm13.9mm-6.2mm
SGPOL8M0.75RX150ポイントタップ粉末ハイスメートルM80.75通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P3150mm13.9mm-6.2mm
SGPOL8M1.25R+1X100ポイントタップ粉末ハイスメートルM81.25通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG+1 P4100mm22mm-6.2mm
SGPOL8M1.25R+1X150ポイントタップ粉末ハイスメートルM81.25通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG+1 P4150mm22mm-6.2mm
SGPOL8M1.25R+2X100ポイントタップ粉末ハイスメートルM81.25通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG+2 P5100mm22mm-6.2mm
SGPOL8M1.25R+2X150ポイントタップ粉末ハイスメートルM81.25通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG+2 P5150mm22mm-6.2mm
SGPOL8M1.25RX100ポイントタップ粉末ハイスメートルM81.25通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P3100mm22mm-6.2mm
SGPOL8M1.25RX150ポイントタップ粉末ハイスメートルM81.25通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P3150mm22mm-6.2mm
SGPOL8M1R+1X100ポイントタップ粉末ハイスメートルM81通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG+1 P4100mm17mm-6.2mm
SGPOL8M1R+1X150ポイントタップ粉末ハイスメートルM81通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG+1 P4150mm17mm-6.2mm
SGPOL8M1RX100ポイントタップ粉末ハイスメートルM81通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P3100mm17mm-6.2mm
SGPOL8M1RX150ポイントタップ粉末ハイスメートルM81通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P3150mm17mm-6.2mm
SGPOL9M0.75RX100ポイントタップ粉末ハイスメートルM90.75通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P3100mm13.9mm-7mm
SGPOL9M0.75RX150ポイントタップ粉末ハイスメートルM90.75通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P3150mm13.9mm-7mm
SGPOL9M1.25RX100ポイントタップ粉末ハイスメートルM91.25通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P3100mm22mm-7mm
SGPOL9M1.25RX150ポイントタップ粉末ハイスメートルM91.25通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P3150mm22mm-7mm
SGPOL9M1RX100ポイントタップ粉末ハイスメートルM91通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P3100mm17mm-7mm
SGPOL9M1RX150ポイントタップ粉末ハイスメートルM91通り穴用一般鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・銅鋼用5PREG P3150mm17mm-7mm

型番リスト

型番
ねじサイズ(呼び)
ピッチ(P)
精度(等級)
全長(mm)
ねじ長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
外形図
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SGPOL6M1RX100

M6
1
REG P3
100
19
30
6
1

1個

3,865( 4,252円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

標準寸法では、突き出し長さが不足するような場合に使用します。

カタログ

 

Loading...

SGPOL6M1RX100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SG ポイントタップ ロングシャンクの型番SGPOL6M1RX100のページです。
型番SGPOL6M1RX100に関する仕様情報を記載しております。

SG ポイントタップ ロングシャンクのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SGPOL10M0.75RX150
SGPOL10M1.25R+1X100
SGPOL10M1.25R+1X150
SGPOL6M1RX150
SGPOL7M0.75RX100
SGPOL7M0.75RX150
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじサイズ(呼び) ピッチ(P) 精度(等級) 全長
(mm)
ねじ長
(mm)
首下長
(mm)
シャンク径
(mm)
外形図

8,607円

( 9,468円 )
1個 -

1日目

M100.75REG P315013.9-72

5,322円

( 5,854円 )
1個 -

1日目

M101.25REG+1 P410022-72

7,332円

( 8,065円 )
1個 -

1日目

M101.25REG+1 P415022-72

5,140円

( 5,654円 )
1個 -

1日目

M61REG P3150193061

5,720円

( 6,292円 )
1個 -

1日目

M70.75REG P310013.9-6.22

8,044円

( 8,848円 )
1個 -

1日目

M70.75REG P315013.9-6.22

ポイントタップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました