(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SGSPT6M1R
SG スパイラルタップ チタン合金用 タップ

SG スパイラルタップ チタン合金用 SGSPT6M1R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,587円
税込単価
3,946円

【特長】・難削材・チタン合金の止り穴用タップです・切りくずの凝着や噛み込みを抑...

詳細情報を確認する

型番

SGSPT6M1R 解除

Loading...

SGSPT6M1R の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番タップ種類工具材質ねじ種類ねじサイズ(呼び)ピッチ(P)穴種類被削材コーティング・表面処理食付き部山数精度(等級)全長ねじ長首下長シャンク径
SGSPT10M0.75Rスパイラルタップ粉末ハイスメートルM100.75通り穴・止り穴用(兼用)一般鋼・調質鋼・チタン鋼用2.5PREG P375mm9.2mm24.5mm7mm
SGSPT10M1.25Rスパイラルタップ粉末ハイスメートルM101.25通り穴・止り穴用(兼用)一般鋼・調質鋼・チタン鋼用2.5PREG P375mm15.7mm33mm7mm
SGSPT10M1.5Rスパイラルタップ粉末ハイスメートルM101.5通り穴・止り穴用(兼用)一般鋼・調質鋼・チタン鋼用2.5PREG P375mm18.9mm36.5mm7mm
SGSPT10M1Rスパイラルタップ粉末ハイスメートルM101通り穴・止り穴用(兼用)一般鋼・調質鋼・チタン鋼用2.5PREG P375mm12.4mm27mm7mm
SGSPT12M1.25Rスパイラルタップ粉末ハイスメートルM121.25通り穴・止り穴用(兼用)一般鋼・調質鋼・チタン鋼用2.5PREG P382mm17.2mm34.5mm8.5mm
SGSPT12M1.5Rスパイラルタップ粉末ハイスメートルM121.5通り穴・止り穴用(兼用)一般鋼・調質鋼・チタン鋼用2.5PREG P382mm20.9mm40mm8.5mm
SGSPT12M1.75Rスパイラルタップ粉末ハイスメートルM121.75通り穴・止り穴用(兼用)一般鋼・調質鋼・チタン鋼用2.5PREG P482mm22.4mm41.5mm8.5mm
SGSPT12M1Rスパイラルタップ粉末ハイスメートルM121通り穴・止り穴用(兼用)一般鋼・調質鋼・チタン鋼用2.5PREG P382mm13.5mm32.5mm8.5mm
SGSPT3M0.35Rスパイラルタップ粉末ハイスメートルM30.35通り穴・止り穴用(兼用)一般鋼・調質鋼・チタン鋼用2.5PREG P246mm4.4mm20mm4mm
SGSPT3M0.5Rスパイラルタップ粉末ハイスメートルM30.5通り穴・止り穴用(兼用)一般鋼・調質鋼・チタン鋼用2.5PREG P346mm5.6mm20mm4mm
SGSPT4M0.5Rスパイラルタップ粉末ハイスメートルM40.5通り穴・止り穴用(兼用)一般鋼・調質鋼・チタン鋼用2.5PREG P352mm6.1mm22.5mm5mm
SGSPT4M0.7Rスパイラルタップ粉末ハイスメートルM40.7通り穴・止り穴用(兼用)一般鋼・調質鋼・チタン鋼用2.5PREG P352mm8.1mm22.5mm5mm
SGSPT5M0.5Rスパイラルタップ粉末ハイスメートルM50.5通り穴・止り穴用(兼用)一般鋼・調質鋼・チタン鋼用2.5PREG P360mm6.1mm26mm5.5mm
SGSPT5M0.8Rスパイラルタップ粉末ハイスメートルM50.8通り穴・止り穴用(兼用)一般鋼・調質鋼・チタン鋼用2.5PREG P360mm9.4mm26mm5.5mm
SGSPT6M0.5Rスパイラルタップ粉末ハイスメートルM60.5通り穴・止り穴用(兼用)一般鋼・調質鋼・チタン鋼用2.5PREG P362mm6.1mm29mm6mm
SGSPT6M0.75Rスパイラルタップ粉末ハイスメートルM60.75通り穴・止り穴用(兼用)一般鋼・調質鋼・チタン鋼用2.5PREG P362mm9.2mm29mm6mm
SGSPT6M1Rスパイラルタップ粉末ハイスメートルM61通り穴・止り穴用(兼用)一般鋼・調質鋼・チタン鋼用2.5PREG P362mm12mm29mm6mm
SGSPT8M0.75Rスパイラルタップ粉末ハイスメートルM80.75通り穴・止り穴用(兼用)一般鋼・調質鋼・チタン鋼用2.5PREG P370mm9.2mm24.5mm6.2mm
SGSPT8M1.25Rスパイラルタップ粉末ハイスメートルM81.25通り穴・止り穴用(兼用)一般鋼・調質鋼・チタン鋼用2.5PREG P370mm15.4mm33mm6.2mm
SGSPT8M1Rスパイラルタップ粉末ハイスメートルM81通り穴・止り穴用(兼用)一般鋼・調質鋼・チタン鋼用2.5PREG P370mm12.4mm27mm6.2mm

型番リスト

型番
ねじサイズ(呼び)
ピッチ(P)
精度(等級)
全長(mm)
ねじ長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
外形図
首径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SGSPT6M1R

M6
1
REG P3
62
12
29
6
1
4.75

1個

3,587( 3,946円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・難削材・チタン合金の止り穴用タップです
・切りくずの凝着や噛み込みを抑制し、長寿命で安定した加工が可能です

カタログ

 

Loading...

SGSPT6M1Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SG スパイラルタップ チタン合金用の型番SGSPT6M1Rのページです。
型番SGSPT6M1Rに関する仕様情報を記載しております。

SG スパイラルタップ チタン合金用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SGSPT10M1R
SGSPT12M1.25R
SGSPT12M1.5R
SGSPT8M0.75R
SGSPT8M1.25R
SGSPT8M1R
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじサイズ(呼び) ピッチ(P) 精度(等級) 全長
(mm)
ねじ長
(mm)
首下長
(mm)
シャンク径
(mm)
外形図 首径

5,634円

( 6,197円 )
1個 -

3日目

M101REG P37512.427728.75

7,134円

( 7,847円 )
1個 -

3日目

M121.25REG P38217.234.58.5210.55

7,134円

( 7,847円 )
1個 -

3日目

M121.5REG P38220.9408.5210.25

4,914円

( 5,405円 )
1個 -

3日目

M80.75REG P3709.224.56.227.05

4,629円

( 5,092円 )
1個 -

3日目

M81.25REG P37015.4336.226.55

4,759円

( 5,235円 )
1個 -

3日目

M81REG P37012.4276.226.75

スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました