(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンドビック・CBN・TCMW-E・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TCMW110204S01020E-CB20
サンドビック・CBN・TCMW-E・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

通常単価(税別)
8,176円
税込単価
8,994円

【特長】・CBNコーナ・1コーナ仕様・CBNは超硬合金のコーナにロー付け

詳細情報を確認する

型番

TCMW110204S01020E-CB20 解除

Loading...

 
カタログを表示

TCMW110204S01020E-CB20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCMW110204S01020E-CB20

0.4

5個

8,176( 8,994円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・CBNコーナ
・1コーナ仕様
・CBNは超硬合金のコーナにロー付け

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンドビック・CBN・TCMW-E・三角形・ポジ・穴有・旋削チップの型番TCMW110204S01020E-CB20のページです。
型番TCMW110204S01020E-CB20に関する仕様情報を記載しております。

サンドビック・CBN・TCMW-E・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TCMW090204S01020E-CB20
TCMW110208S01020E-CB20
TCMW110304S01020E-CB20
TCMW110308S01020E-CB20
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コーナーR(ノーズR)
(mm)

8,176円

( 8,994円 )
5個 -

1日目

0.4

8,176円

( 8,994円 )
5個 -

3日目

0.8

8,100円

( 8,910円 )
5個 -

3日目

0.4

8,100円

( 8,910円 )
5個 -

1日目

0.8

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました