(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンドビック・CBN・SNGA-A・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンドビック・CBN・SNGA-A・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常価格(税別)
26,786円 ~ 29,679円
税込価格
29,465円 ~ 32,647円

【特長】・CBNマルチコーナ・全コーナ使用可能・CBNは超硬合金の各コーナの表...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
形状
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
利用可能コーナー数
材種記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
-
-
-
-
-
-

5個

26,786( 29,465円 )

9日目

S(四角形)
H(高硬度材)[○]
0.8
なし
4
7025
-

5個

26,786( 29,465円 )

1日目

S(四角形)
H(高硬度材)[○]
0.8
なし
4
7015
578-4921

5個

29,679( 32,647円 )

3日目

S(四角形)
H(高硬度材)[○]
0.8
なし
4
7025
-

5個

29,679( 32,647円 )

3日目

S(四角形)
H(高硬度材)[○]
1.2
なし
4
7015
610-6293

5個

29,679( 32,647円 )

3日目

S(四角形)
H(高硬度材)[○]
1.2
なし
4
7025
-

5個

29,679( 32,647円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・CBNマルチコーナ
・全コーナ使用可能
・CBNは超硬合金の各コーナの表面から裏面までロー付け

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンドビック・CBN・SNGA-A・四角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました