(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンドビック・SNMG-XM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

サンドビック・SNMG-XM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,653円
税込単価
1,818円

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用【用途】中旋削用・汎用チップ

詳細情報を確認する

型番

SNMG120412-XM-GC15 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SNMG120412-XM-GC15

10個

1,653( 1,818円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用
【用途】中旋削用・汎用チップ

Loading...

SNMG120412-XM-GC15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンドビック・SNMG-XM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番SNMG120412-XM-GC15のページです。
型番SNMG120412-XM-GC15に関する仕様情報を記載しております。

サンドビック・SNMG-XM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました