(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンドビック・CBN・SNGA-B・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SNGA120408T01020B-7525
サンドビック・CBN・SNGA-B・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

通常単価(税別)
29,679円
税込単価
32,647円

【特長】・CBNマルチコーナ・全コーナ使用可能・CBNは超硬合金の各コーナの表...

詳細情報を確認する

型番

SNGA120408T01020B-7525 解除

Loading...

 
カタログを表示

SNGA120408T01020B-7525 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SNGA120408T01020B-7525

-
0.8

5個

29,679( 32,647円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・CBNマルチコーナ
・全コーナ使用可能
・CBNは超硬合金の各コーナの表面から裏面までロー付け
・セーフロックロー付けタイプ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンドビック・CBN・SNGA-B・四角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番SNGA120408T01020B-7525のページです。
型番SNGA120408T01020B-7525に関する仕様情報を記載しております。

サンドビック・CBN・SNGA-B・四角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SNGA120412S02035B-7525
SNGA120412T01020B-7525
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
用途 コーナーR(ノーズR)
(mm)

29,679円

( 32,647円 )
5個 -

1日目

仕上げ切削1.2

29,679円

( 32,647円 )
5個 -

3日目

-1.2

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました