(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンドビック・TNMG-XMR・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

サンドビック・TNMG-XMR・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/04/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,509円 1,463円
税込単価
1,660円 1,609円

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用【用途】中荒旋削用・汎用チップ

詳細情報を確認する

型番

TNMG160408-XMR-GC15 解除

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

形状T(三角形)被削材P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
コーナーR(ノーズR)(mm)0.8逃げ角ネガ0°(N)
勝手なし利用可能コーナー数6
材種記号GC15 - -

商品情報

製品仕様

型番形状被削材逃げ角コーナーR(ノーズR)勝手材種記号
TNMG160408-XMR-GC15T(三角形)P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/N(非鉄金属)/S(耐熱合金・チタン合金)ネガ0°(N)0.8mmなしGC15

型番リスト

型番
被削材
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TNMG160408-XMR-GC15

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
GC15

10個

1,509円

1,463

( 1,609円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用
【用途】中荒旋削用・汎用チップ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンドビック・TNMG-XMR・三角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番TNMG160408-XMR-GC15のページです。
型番TNMG160408-XMR-GC15に関する仕様情報を記載しております。

サンドビック・TNMG-XMR・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト