(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンドビック・CBN・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンドビック・CBN・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

通常価格(税別)
1,570円 ~ 3,800円
税込価格
1,727円 ~ 4,180円

加工部品や加工面品質の要求レベルを問わず、高温および切削抵抗に対する耐性に優れ...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○] / H(高硬度材)[○]
0.4
650

10個

1,570( 1,727円 )

3日目

K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○] / H(高硬度材)[○]
0.8
650

10個

1,570( 1,727円 )

1日目

K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○] / H(高硬度材)[○]
0.4
650

10個

1,570( 1,727円 )

3日目

K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○] / H(高硬度材)[○]
0.8
650

10個

1,570( 1,727円 )

3日目

K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○] / H(高硬度材)[○]
1.2
650

10個

1,570( 1,727円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

加工部品や加工面品質の要求レベルを問わず、高温および切削抵抗に対する耐性に優れ、シャープな刃先を維持できる高生産性の高硬度旋削加工用チップ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンドビック・CBN・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました