(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンドビック・CNGA-WG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

サンドビック・CNGA-WG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,930円 ~ 21,000円
税込価格
2,123円 ~ 23,100円

最先端の技術を用いて独自の材種と形状を採用し、高い加工生産性を実現

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種記号
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / H(高硬度材)[○]
0.8
650
-
-

10個

1,930( 2,123円 )

3日目

H(高硬度材)[○]
1.2
7015
602-5404
10

5個

21,000( 23,100円 )

1日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / H(高硬度材)[○]
1.2
650
-
-

10個

1,930( 2,123円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最先端の技術を用いて独自の材種と形状を採用し、高い加工生産性を実現

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンドビック・CNGA-WG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました