(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンドビック・DNMX-WMX・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ

サンドビック・DNMX-WMX・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,505円
税込単価
2,756円

【用途】・仕上げから中荒までの旋削加工で最大の生産性と汎用性を発揮・鋼、ステン...

詳細情報を確認する

型番

DNMX150408-WMX-3210 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種記号
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DNMX150408-WMX-3210

K(鋳鉄)[○]
0.8
3210
358-9749
10

10個

2,505( 2,756円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・仕上げから中荒までの旋削加工で最大の生産性と汎用性を発揮
・鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の高送り加工

Loading...

DNMX150408-WMX-3210で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンドビック・DNMX-WMX・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップの型番DNMX150408-WMX-3210のページです。
型番DNMX150408-WMX-3210に関する仕様情報を記載しております。

サンドビック・DNMX-WMX・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DNMX150612-WMX-2015
DNMX150616-WMX-2015
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?被削材 コーナーR(ノーズR)
(mm)
材種記号 トラスココード

2,433円

( 2,676円 )
10個 -

1日目

-M(ステンレス鋼)[◯]1.22015-

2,433円

( 2,676円 )
10個 -

1日目

-M(ステンレス鋼)[◯]1.62015-

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました