(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SNMG120412-KRR-3205
サンドビック・SNMG-KRR・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

サンドビック・SNMG-KRR・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ SNMG120412-KRR-3205

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,663円
税込単価
1,829円

【用途】・荒加工用・じん性にすぐれた刃先で鋳鉄の断続加工や黒皮加工に

詳細情報を確認する

型番

SNMG120412-KRR-3205 解除

Loading...

SNMG120412-KRR-3205 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番形状被削材逃げ角コーナーR(ノーズR)勝手材種記号
SNMG120412-KRR-3210S(四角形)K(鋳鉄)ネガ0度(N)1.2mmなし3210
SNMG120412-KRR-3205S(四角形)K(鋳鉄)ネガ0度(N)1.2mmなし3205

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SNMG120412-KRR-3205

1.2
3205

10個

1,663( 1,829円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・荒加工用
・じん性にすぐれた刃先で鋳鉄の断続加工や黒皮加工に

Loading...

SNMG120412-KRR-3205で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンドビック・SNMG-KRR・四角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番SNMG120412-KRR-3205のページです。
型番SNMG120412-KRR-3205に関する仕様情報を記載しております。

サンドビック・SNMG-KRR・四角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SNMG120412-KRR-3210
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コーナーR(ノーズR)
(mm)
材種記号

1,653円

( 1,818円 )
10個 -

1日目

1.23210

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました