(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンドビック・セラミック・WNGA-WH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンドビック・セラミック・WNGA-WH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常価格(税別)
2,650円
税込価格
2,915円

さまざまな加工に対応するため異なった刃先処理を施し、独自形状採用により高いパフ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
利用可能コーナー数
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
H(高硬度材)[○]
0.4
なし
6
6500

10個

2,650( 2,915円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
0.8
なし
6
6500

10個

2,650( 2,915円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

さまざまな加工に対応するため異なった刃先処理を施し、独自形状採用により高いパフォーマンスを発揮

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンドビック・セラミック・WNGA-WH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました