(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンドビック・CBN・WNGA-BWG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

型番:WNGA080404T01020BWG-7525
サンドビック・CBN・WNGA-BWG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

通常単価(税別)
27,429円
税込単価
30,172円

【特長】・CBNマルチコーナ・全コーナ使用可能・CBNは超硬合金の各コーナの表...

詳細情報を確認する

型番

WNGA080404T01020BWG-7525 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

WNGA080404T01020BWG-7525の仕様・寸法情報

形状W(六角形)被削材K(鋳鉄)[○] / H(高硬度材)[○]
コーナーR(ノーズR)(mm)0.4逃げ角ネガ0°(N)
勝手なし利用可能コーナー数6
材種記号7525 - -

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WNGA080404T01020BWG-7525

0.4

5個

27,429( 30,172円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・CBNマルチコーナ
・全コーナ使用可能
・CBNは超硬合金の各コーナの表面から裏面までロー付け
・セーフロックロー付けタイプ
・一般用ワイパーチップ
・ネズミ鋳鉄の仕上げ加工に最適
・高送りが可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンドビック・CBN・WNGA-BWG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番WNGA080404T01020BWG-7525のページです。
型番WNGA080404T01020BWG-7525に関する仕様情報を記載しております。

サンドビック・CBN・WNGA-BWG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WNGA060404T01020BWG-7525
WNGA060408T01020BWG-7525
WNGA080408T01020BWG-7525
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コーナーR(ノーズR)
(mm)

24,750円

( 27,225円 )
5個 -

1日目

0.4

21,521円

( 23,673円 )
5個 -

1日目

0.8

27,429円

( 30,172円 )
5個 -

3日目

0.8
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コーナーR(ノーズR)
(mm)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト