(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンドビック・セラミック・WNGA-WG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WNGA080408T01020WG-6190
サンドビック・セラミック・WNGA-WG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

通常単価(税別)
4,020円
税込単価
4,422円

さまざまな加工に対応するため異なった刃先処理を施し、独自形状採用により高いパフ...

詳細情報を確認する

型番

WNGA080408T01020WG-6190 解除

Loading...

 
カタログを表示

WNGA080408T01020WG-6190 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WNGA080408T01020WG-6190

0.8
580-2008

10個

4,020( 4,422円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

さまざまな加工に対応するため異なった刃先処理を施し、独自形状採用により高いパフォーマンスを発揮

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンドビック・セラミック・WNGA-WG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番WNGA080408T01020WG-6190のページです。
型番WNGA080408T01020WG-6190に関する仕様情報を記載しております。

サンドビック・セラミック・WNGA-WG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WNGA080412T01020WG-6190
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コーナーR(ノーズR)
(mm)
トラスココード

4,020円

( 4,422円 )
10個 -

1日目

1.2-

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました