(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンドビック・CBN・WNGA-AWH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WNGA080408S01030AWH7025
サンドビック・CBN・WNGA-AWH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

通常単価(税別)
27,429円
税込単価
30,172円

【特長】・CBNマルチコーナ・全コーナ使用可能・CBNは超硬合金の各コーナの表...

詳細情報を確認する

型番

WNGA080408S01030AWH7025 解除

Loading...

 
カタログを表示

WNGA080408S01030AWH7025 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
利用可能コーナー数
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WNGA080408S01030AWH7025

-
-
-
-
-

5個

27,429( 30,172円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・CBNマルチコーナ
・全コーナ使用可能
・CBNは超硬合金の各コーナの表面から裏面までロー付け
・高硬度材旋削(HPT)に最適なワイパーチップ
・研削加工と同品質の加工が可能
・高硬度材の仕上げで最高の性能を発揮する設計

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンドビック・CBN・WNGA-AWH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番WNGA080408S01030AWH7025のページです。
型番WNGA080408S01030AWH7025に関する仕様情報を記載しております。

サンドビック・CBN・WNGA-AWH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WNGA080404S01030AWH-7025
WNGA080404T01030AWH-7015
WNGA080408S01030AWH-7025
WNGA080408T01030AWH-7015
WNGA080412S01030AWH-7025
WNGA080412S01030AWH7025
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 コーナーR(ノーズR)
(mm)
勝手 利用可能コーナー数 材種記号

25,768円

( 28,345円 )
5個 -

1日目

H(高硬度材)[◯]0.4なし67025

27,429円

( 30,172円 )
5個 -

1日目

H(高硬度材)[◯]0.4なし67015

27,429円

( 30,172円 )
5個 -

1日目

H(高硬度材)[◯]0.8なし67025

27,429円

( 30,172円 )
5個 -

1日目

H(高硬度材)[◯]0.8なし67015

27,429円

( 30,172円 )
5個 -

1日目

H(高硬度材)[◯]1.2なし67025

27,429円

( 30,172円 )
5個 -

9日目

-----

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました