(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WNMG080408-KRR-3210
サンドビック・WNMG-KRR・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

サンドビック・WNMG-KRR・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ WNMG080408-KRR-3210

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,811円
税込単価
1,992円

【用途】・荒加工用・じん性にすぐれた刃先で鋳鉄の断続加工や黒皮加工に

詳細情報を確認する

型番

WNMG080408-KRR-3210 解除

Loading...

WNMG080408-KRR-3210 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番形状被削材逃げ角コーナーR(ノーズR)勝手
WNMG080412-KRR-3210W(六角形)K(鋳鉄)ネガ0度(N)1.2mmなし
WNMG080412-KRR-3205W(六角形)K(鋳鉄)ネガ0度(N)1.2mmなし
WNMG080408-KRR-3210W(六角形)K(鋳鉄)ネガ0度(N)0.8mmなし

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WNMG080408-KRR-3210

0.8
3210

10個

1,811( 1,992円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・荒加工用
・じん性にすぐれた刃先で鋳鉄の断続加工や黒皮加工に

Loading...

WNMG080408-KRR-3210で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンドビック・WNMG-KRR・六角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番WNMG080408-KRR-3210のページです。
型番WNMG080408-KRR-3210に関する仕様情報を記載しております。

サンドビック・WNMG-KRR・六角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WNMG080412-KRR-3205
WNMG080412-KRR-3210
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コーナーR(ノーズR)
(mm)
材種記号

1,830円

( 2,013円 )
10個 -

1日目

1.23205

1,811円

( 1,992円 )
10個 -

1日目

1.23210

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました