(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WNMG080412-SMC-1115
サンドビック・WNMG-SMC・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

サンドビック・WNMG-SMC・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ WNMG080412-SMC-1115

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,811円
税込単価
1,992円

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用【用途】高圧クーラント用チップ

詳細情報を確認する

型番

WNMG080412-SMC-1115 解除

Loading...

WNMG080412-SMC-1115 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
利用可能コーナー数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WNMG080412-SMC-1115

1.2
4

10個

1,811( 1,992円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用
【用途】高圧クーラント用チップ

Loading...

WNMG080412-SMC-1115で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンドビック・WNMG-SMC・六角形・ネガ・穴有・旋削チップの型番WNMG080412-SMC-1115のページです。
型番WNMG080412-SMC-1115に関する仕様情報を記載しております。

サンドビック・WNMG-SMC・六角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WNMG080404-SMC-1115
WNMG080408-SMC-1115
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コーナーR(ノーズR)
(mm)
利用可能コーナー数

1,580円

( 1,738円 )
10個 -

1日目

0.46

1,811円

( 1,992円 )
10個 -

1日目

0.86

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました