(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

疲労軽減マットロールタイプ ORTHOMATS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AD00011
疲労軽減マットロールタイプ ORTHOMATS ヒロウケイゲンマット ロールタイプ ORTHO MATS

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
344,155円
税込単価
378,571円

【特長】・すべての立ち仕事の必需品!・さまざまなシーンで使えて、疲労軽減効果の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。
  • サイズ誤差(プラスマイナス2.5cm)が発生する場合がございますがあらかじめご了承ください。
  • ロールマットの切り売り販売はしておりません。
  • 本品は、医療品及び医療器具ではありません。

型番

AD00011 解除

Loading...

カタログを表示

AD00011 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD00011

910×22860
約15

1個

344,155( 378,571円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・すべての立ち仕事の必需品!
・さまざまなシーンで使えて、疲労軽減効果のあるオーソマットは立ち作業現場に欠かせません
・表裏に滑り止め加工を施しているので、万が一の時でもショックを軽減
・マット端を斜めにカットしているため、台車でも簡単に通行できます
・微小な気泡を無数に含む厚さ1.9cmの発泡ゴムが体重を分散、吸収
・床面からの反発力を減らし、長時間の立ち作業による疲労を軽減させます
・高い断熱効果を発揮し、床から伝わる冷気を防止
・防炎性能試験合格品
・火花、切粉、スパッタ等、熱に強く、変形、収縮の心配がありません
・油分、水分がしみこまないので、変形や収縮がありません
・NBRラバーを採用
・酸や化学薬品、石油系製品に強く、水分や油分を吸い込まないため雑菌の繁殖がしにくい構造です
・工場のラインに敷き詰めたり、必要な大きさにカットできるロールタイプ(穴なし)
【用途】
・組立て製造ラインや検査ラインにオススメです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。
  • サイズ誤差(プラスマイナス2.5cm)が発生する場合がございますがあらかじめご了承ください。
  • ロールマットの切り売り販売はしておりません。
  • 本品は、医療品及び医療器具ではありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

疲労軽減マットロールタイプ ORTHOMATSの型番AD00011のページです。
型番AD00011に関する仕様情報を記載しております。

疲労軽減マットロールタイプ ORTHOMATSのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AD00009
AD00021
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(mm)
厚さ
(mm)

229,870円

( 252,857円 )
1個 あり

8日目

600×22860約15

144,155円

( 158,571円 )
1個 あり

8日目

600×22860約9

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました