(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吸水・速乾マット WATER HORSE T

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AC00031
吸水・速乾マット WATER HORSE T キュウスイ・ソッカンマット WATER HORSE

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,238円
税込単価
5,762円

【特長】・業務仕様の超吸水&超速乾タイプ・優れた機能満載!・どんな空間にも調和...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • サイズ誤差(プラスマイナス2.5cm)が発生する場合がございますがあらかじめご了承ください。
  • 長時間そのまま放置することはお避けください。
  • 濡れたら吊るして陰干し乾燥させてください。乾きやすいので清潔な状態を保てます。

型番

AC00031 解除

Loading...

カタログを表示

AC00031の仕様・寸法情報

商品タイプ吸油・吸水マット形状シートタイプ
材質表:ポリプロビレン70%/ポリエステル30%、裏:特殊合成ゴム(NBR)グリーン
サイズ(mm)620×880 - -

型番リスト

型番
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AC00031

AC00031

グリーン
620×880

1個

5,238( 5,762円 )

9日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・業務仕様の超吸水&超速乾タイプ
・優れた機能満載!
・どんな空間にも調和しやすいワッフル型デザイン
・独特の形状で効果的にほこりや水気を取り除きます
・特殊製法で踏む圧力にも強く、型崩れ防止
・マット自体が滑ってしまわないように裏面にも滑り止め加工!
・お手入れカンタン!
・素材にこだわり100%ポリプロピレン!
・土砂、水をしっかりキャッチ!特に水に強いので雨天時に力を発揮します
・表面はサラッといつも気持ちいい
・水を含んでいても表面のサラサラ感を保ちます
・水切れがイイのですぐに元通りに!
・色褪せしにくくいつまでもキレイ!
【用途】
・水場に最適
・食堂と厨房の境界やカウンター下に
・清潔区域の出入り口に
・消毒槽の前後に
・水場だけでなく、機械周りなどでも活用できます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • サイズ誤差(プラスマイナス2.5cm)が発生する場合がございますがあらかじめご了承ください。
  • 長時間そのまま放置することはお避けください。
  • 濡れたら吊るして陰干し乾燥させてください。乾きやすいので清潔な状態を保てます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸水・速乾マット WATER HORSE Tの型番AC00031のページです。
型番AC00031に関する仕様情報を記載しております。

吸水・速乾マット WATER HORSE Tのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AC00025
AC00026
AC00029
AC00032
AC00033
AC00034
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(mm)

3,809円

( 4,190円 )
1個 あり

8日目

レッド440×740

3,809円

( 4,190円 )
1個 あり

8日目

ブラウン440×740

5,238円

( 5,762円 )
1個 あり

8日目

ネイビーブルー620×880

5,238円

( 5,762円 )
1個 あり

8日目

レッド620×880

5,238円

( 5,762円 )
1個 あり

8日目

ブラウン620×880

4,888円

( 5,377円 )
1個 あり

4日目

ライトグレー620×880
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(mm)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト