(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトローブW+(ダブリュープラス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO378PLUS-M
ニトローブW+(ダブリュープラス) ニトローブWプラス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
726円
税込単価
799円

作業性×フィット感×防水性。【特長】・ニトリルゴムをコーティングしているため、...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    18
  • 詳細タイプ:
    裏布付
  • 色:
    ブルー
  • 材質1:
    繊維部:ポリエステル
  • 材質2:
    すべり止め部:ニトリルゴム
  • すべり止め:
    あり

型番

NO378PLUS-M 解除

Loading...

 

AP-3011R の外観
AP-3011R の説明図
 
 
商品情報を表示

NO378PLUS-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO378PLUS-M

M
4901792038034
206-6152
20.5
29
7.9
83
10

1個

726( 799円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

作業性×フィット感×防水性。
【特長】
・ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています
・手のひらには発泡ニトリルゴムをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します
・ユーザーの声を取り入れて設計・開発した独自の手型により、指先までフィットし、細かい作業にも適しています
・裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の18ゲージ・シームレス編み手袋です
【用途】
・お掃除に/車などのメンテナンスに/農業/水産・漁業/清掃・サービス業/機械工業/自動車関連業/石油・化学関連業

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトローブW+(ダブリュープラス)の型番NO378PLUS-Mのページです。
型番NO378PLUS-Mに関する仕様情報を記載しております。

ニトローブW+(ダブリュープラス)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NO378PLUS-L
NO378PLUS-S
NO378PLUS-XL
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

726円

( 799円 )
1個 あり

1日目

10L4901792038041206-615122.529887

726円

( 799円 )
1個 あり

1日目

10S4901792038027206-615319297.775

726円

( 799円 )
1個 あり

1日目

10XL4901792038058206-615424308.197

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました