(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

護(MAMORI)02 グリップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MAMORI02-M
護(MAMORI)02 グリップ MAMORI02グリップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
486円
税込単価
535円

【特長】・ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め...

詳細情報を確認する

型番

MAMORI02-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

MAMORI02-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MAMORI02-M

M
10

1個

486( 535円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します
・従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています
・手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています(S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です)
・発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました
・繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です
・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています
・自衛隊での訓練用途に適した、目立ちにくいカラー
・売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです
【用途】
・荷物の持ち運びに/車などのメンテナンスに

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

護(MAMORI)02 グリップの型番MAMORI02-Mのページです。
型番MAMORI02-Mに関する仕様情報を記載しております。

護(MAMORI)02 グリップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MAMORI02-L
MAMORI02-S
MAMORI02-XL
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?サイズ

486円

( 535円 )
1個 あり

1日目

10L

536円

( 590円 )
1個 あり

4日目

10S

486円

( 535円 )
1個 あり

2日目

10XL

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました