(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

護(MAMORI)01 グリップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MAMORI01-M
護(MAMORI)01 グリップ MAMORI01グリップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
473円
税込単価
520円

強力なグリップ力でスベリにくく、しっかり物を持てる。【特長】・天然ゴムを手のひ...

詳細情報を確認する

型番

MAMORI01-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

MAMORI01-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MAMORI01-M

M
10

1個

473( 520円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強力なグリップ力でスベリにくく、しっかり物を持てる。
【特長】
・天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です
・特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します
・天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました
・繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です
・繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます
・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています
・自衛隊での訓練用途に適した、目立ちにくいカラー
・売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです
【用途】
・荷物の持ち運びになど

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

護(MAMORI)01 グリップの型番MAMORI01-Mのページです。
型番MAMORI01-Mに関する仕様情報を記載しております。

護(MAMORI)01 グリップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MAMORI01-L
MAMORI01-S
MAMORI01-XL
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?サイズ

473円

( 520円 )
1個 あり

2日目

10L

473円

( 520円 )
1個 あり

1日目

10S

473円

( 520円 )
1個 あり

1日目

10XL

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました