(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

立ち作業用制電マット FE302

立ち作業用制電マット FE302

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
22,880円 ~ 29,743円
税込価格
25,168円 ~ 32,717円

マットに乗るだけで人体から静電気を除外でき、立ち作業の疲労軽減にも効果的です。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
幅(mm)
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
915
0.6

1個

29,743( 32,717円 )

1日目

600
0.465

1個

22,880( 25,168円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マットに乗るだけで人体から静電気を除外でき、立ち作業の疲労軽減にも効果的です。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■静電気を嫌う作業現場に最適
マットに乗るだけで静電気を帯びた人体から除電ができます。

型番FE302-81FE302-82
電気抵抗1×107Ω以下
(安研法、電極φ60×10kg DC100V)
材質ニトリルゴム(NBR)
硬さ60±5(JIS K 6253 デュロメータA型)
引っ張り強度8.8MPa以上(JIS K 6251)
寸法600(L)×915(W)×11(T)mm465(L)×600(W)×11(T)mm

※労働安全衛生総合研究所技術指針 静電気安全方針の作業床の漏洩抵抗の測定方法

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

立ち作業用制電マット FE302のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました